ODS9L2.8/LAK-100-M12

Optische afstandssensor

Productnummer: 50137820

Verwachte levertijd: 25 werkdagen
Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Serie 9
Applicatie Lengtemeting van voorgesneden materiaal
Objectmeting
Vulhoogtecontrole
Type tastsysteem tegen object
Speciale uitvoering Activeringsingang
Deactiveringsingang
Teach-ingang
Lichtbron Laser, Rood
Laserklasse 2, IEC/EN 60825-1:2007
Lichtvlekgrootte [bij sensorafstand] 1 mm [100 mm]
Meetbereik 50 ... 100 mm
Resolutie 0,01 mm
Nauwkeurigheid 0,5 %
Referentiegrootheid nauwkeurigheid Meetafstand
Reproduceerbaarheid (1 sigma) 0,05 mm
Referentiëring Nee
Optisch afstandmeetprincipe Triangulatie
Voedingsspanning UB 18 ... 30 V, DC
Aantal digitale schakelingangen 1 St.
Functie Activeringsingang
Deactiveringsingang
Teach-ingang
Trigger
Aantal analoge uitgangen 1 St.
Aantal digitale schakeluitgangen 1 St.
Type configureerbaar, fabrieksinstelling: stroom
Schakelelement Transistor, Push-pull
Type IO-Link
Specificatie V1.1
Type aansluiting Ronde stekker, draaibaar 90°
Schroefdraadmaat M12
Materiaal Kunststof
Aantal polen 5 -polig
Afmeting (b x h x l) 21 mm x 50 mm x 50 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Materiaal optiekafdekking Glas
Nettogewicht 50 g
Bedieningselementen Bedieningsknoppen
PC-software
Omgevingstemperatuur bedrijf -20 ... 50 °C
Omgevingstemperatuur opslag -30 ... 70 °C
Ongevoelig voor omgevingslicht 20.000 lx, EN 60947-5-2
Beschermingsgraad IP 67III
Goedkeuringen UL
Douanetariefnummer 90318020
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ECLASS 12.0 27270916
ECLASS 13.0 27270916
ECLASS 14.0 27270916
ECLASS 15.0 27270916
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
IODD - zip
Configuratiesoftware - Sensor Studio - zip
Configuratiesoftware - IO-Link Device Collection - zip
Configuratiesoftware - IO-Link USB-Master - zip
Software - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
Software - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Conformiteitsverklaring CE - pdf