ODS10L1.8/LAK,200-M12

Optische afstandssensor

Productnummer: 50129534

Direct beschikbaar

Icon Icon Icon Icon Icon
Serie 10
Applicatie Botsbeveiliging voor transportvoertuigen
Vulhoogtecontrole
Type tastsysteem tegen object
Speciale uitvoering Activeringsingang
Deactiveringsingang
Teach-ingang
Lichtbron Laser, Rood
Laserklasse 1, IEC/EN 60825-1:2014
Lichtvlekgrootte [bij sensorafstand] 7 mm x 7 mm [8.000 mm]
Meetbereik 50 ... 3.500 mm, Bij 6 ... 90% remissie
Meetbereik (90 % remissie) 50 ... 8.000 mm
Resolutie 1,0 mm
Nauwkeurigheid 15 mm
Meettijd, meetmodus "Hoge nauwkeurigheid": aanspreektijd = 1000 ms / uitgiftetijd = 3,4 ms
Individueel: aanspreektijd = 3,4 ... 1020 ms / uitgiftetijd = 3,4 ms
Individuele meetmodi, zie schema
Nauwkeurigheid: aanspreektijd = 200 ms / uitgiftetijd = 3,4 ms
Outlier onderdrukking: aanspreektijd= 17 ... 1020 ms / uitgiftetijd = 17 ... < 1020 ms
Snel: aanspreektijd = 15 ms / uitgiftetijd = 3,4 ms
Standaard: aanspreektijd = 50 ms / uitgiftetijd = 3,4 ms
Reproduceerbaarheid (1 sigma) 4 mm
Referentiëring Nee
Optisch afstandmeetprincipe Time of flight
Voedingsspanning UB 18 ... 30 V, DC
Aantal digitale schakelingangen 1 St.
Functie Activeringsingang
Deactiveringsingang
Teach-ingang
Aantal analoge uitgangen 1 St.
Aantal digitale schakeluitgangen 1 St.
Type configureerbaar, fabrieksinstelling: stroom
Schakelelement Transistor, Push-pull
Functie Onafhankelijk van elkaar instelbare schakeluitgangen
Type IO-Link
Specificatie V1.1
Type aansluiting Kabel met ronde stekker, draaibaar 90°
Kabellengte 200 mm
Schroefdraadmaat M12
Materiaal Kunststof
Aantal polen 5 -polig
Afmeting (b x h x l) 25 mm x 65 mm x 55 mm
Materiaal optiekafdekking Glas
Nettogewicht 90 g
Werkstoff Gehäuse
Kunststof
Bedieningselementen Bedieningsknoppen
PC-software
Omgevingstemperatuur bedrijf -40 ... 50 °C
Omgevingstemperatuur opslag -40 ... 70 °C
Beschermingsgraad IP 67III
Goedkeuringen c UL US
Douanetariefnummer 90318020
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ECLASS 12.0 27270916
ECLASS 13.0 27270916
ECLASS 14.0 27270916
ECLASS 15.0 27270916
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
IODD - All versions - zip
Configuratiesoftware - Sensor Studio - zip
Configuratiesoftware - IO-Link Device Collection - zip
Configuratiesoftware - IO-Link USB-Master - zip
Software - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
Software - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Bedieningshandleiding - pdf
Gegevensblad - pdf
Productbrochure - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf