ODS10L1.8/L6X-M12
Optische afstandssensor
Serie | 10 |
Applicatie | Botsbeveiliging voor transportvoertuigen Vulhoogtecontrole |
Type tastsysteem | tegen object |
Lichtbron | Laser, Rood |
Laserklasse | 1, IEC/EN 60825-1:2014 |
Lichtvlekgrootte [bij sensorafstand] | 7 mm x 7 mm [8.000 mm] |
Meetbereik | 50 ... 3.500 mm, Bij 6 ... 90% remissie |
Meetbereik (90 % remissie) | 50 ... 8.000 mm |
Resolutie | 1,0 mm |
Nauwkeurigheid | 15 mm |
Meettijd, meetmodus | "Hoge nauwkeurigheid": aanspreektijd = 1000 ms / uitgiftetijd = 3,4 ms Individueel: aanspreektijd = 3,4 ... 1020 ms / uitgiftetijd = 3,4 ms Individuele meetmodi, zie schema Nauwkeurigheid: aanspreektijd = 200 ms / uitgiftetijd = 3,4 ms Outlier onderdrukking: aanspreektijd= 17 ... 1020 ms / uitgiftetijd = 17 ... < 1020 ms Snel: aanspreektijd = 15 ms / uitgiftetijd = 3,4 ms Standaard: aanspreektijd = 50 ms / uitgiftetijd = 3,4 ms |
Reproduceerbaarheid (1 sigma) | 4 mm |
Referentiëring | Nee |
Voedingsspanning UB | 18 ... 30 V, DC |
Aantal digitale schakeluitgangen | 2 St. |
Schakelelement | Transistor, Push-pull |
Functie | Onafhankelijk van elkaar instelbare schakeluitgangen |
Schakelelement | Transistor, Push-pull |
Type | IO-Link |
Specificatie | V1.1 |
Type aansluiting | Ronde stekker, draaibaar 90° |
Schroefdraadmaat | M12 |
Materiaal | Kunststof |
Aantal polen | 5 -polig |
Afmeting (b x h x l) | 25 mm x 65 mm x 55 mm |
Materiaal optiekafdekking | Glas |
Nettogewicht | 70 g |
Werkstoff Gehäuse | Kunststof |
Bedieningselementen | Bedieningsknoppen PC-software |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -40 ... 50 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | -40 ... 70 °C |
Beschermingsgraad | IP 67III |
Goedkeuringen | c UL US |
Douanetariefnummer | 90318020 |
ECLASS 5.1.4 | 27270801 |
ECLASS 8.0 | 27270801 |
ECLASS 9.0 | 27270801 |
ECLASS 10.0 | 27270801 |
ECLASS 11.0 | 27270801 |
ECLASS 12.0 | 27270916 |
ECLASS 13.0 | 27270916 |
ECLASS 14.0 | 27270916 |
ECLASS 15.0 | 27270916 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
ETIM 9.0 | EC001825 |
ETIM 10.0 | EC001825 |