ODS 96B M/D26-600-S12

Optische afstandssensor

Productnummer: 50106722

Icon Icon
Lijst met resultaten: 1 producten gevonden
ODSL 96B M/D26-2000-S12
Optische afstandssensor
Artikelnummer: 50106597
  • Serie: 96
  • Meetbereik, max.: 150 ... 2.000 mm
  • Interface: RS 232
  • Type tastsysteem: tegen object
Artikelnummer: 50106597

Direct beschikbaar

Serie 96
Type tastsysteem tegen object
Lichtbron LED, infrarood
Lichtvlekgrootte [bij sensorafstand] 15 mm x 15 mm
Meetbereik 100 ... 600 mm
Resolutie 0,1 ... 0,5 mm
Nauwkeurigheid 1,5 %
Referentiegrootheid nauwkeurigheid Meetafstand
Herhalingsnauwkeurigheid 0,5 %
Referentiegrootheid herhalingsnauwkeurigheid Meetafstand
Meettijd 1 ... 5 ms
Referentiëring Nee
Zwart-/wit-gedrag 1 %
Voedingsspanning UB 10 ... 30 V, DC
Functie programmeerbaar
Aantal digitale schakeluitgangen 1 St.
Schakelelement Transistor, Push-pull
Type RS 232
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Materiaal Metaal
Aantal polen 5 -polig
Afmeting (b x h x l) 30 mm x 90 mm x 70 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Zinkspuitgietwerk
Materiaal optiekafdekking Glas
Nettogewicht 380 g
Type configuratie/parametrering Software
Bedieningselementen Folietoetsenbord
PC-software
Omgevingstemperatuur bedrijf -20 ... 50 °C
Omgevingstemperatuur opslag -30 ... 70 °C
Beschermingsgraad IP 67II
IP 69K
Goedkeuringen c UL US
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 90318020
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
3D-CAD-model - zip
Configuratiesoftware - V4.0.3 - zip
Bijsluiter - pdf
Bedieningshandleiding - pdf
Gegevensblad - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Certificaat - ECOLAB - pdf