NT HS6608-Schuko

Voedingsadapter

Productnummer: 50138350

Direct beschikbaar

Type Voedingsadapter
Geschikt voor HS 66x8
Type Tafelnetdeel
Uitgang 12 V DC, 2 A
Ingang 110 240 V AC, 50 ... 60 Hz
Nettogewicht 492 g
Douanetariefnummer 85366990
ECLASS 5.1.4 27242611
ECLASS 8.0 27242611
ECLASS 9.0 27242611
ECLASS 10.0 27040701
ECLASS 11.0 27040701
ECLASS 12.0 27040701
ECLASS 13.0 27040701
ECLASS 14.0 27040701
ECLASS 15.0 27040701
ETIM 5.0 EC002540
ETIM 6.0 EC002540
ETIM 7.0 EC002540
ETIM 8.0 EC002540
ETIM 9.0 EC002540
ETIM 10.0 EC002540