NT f. IT 1900+Base-EU
Voedingsadapter
Type | Voedingsadapter |
Geschikt voor | Mobiele 2D-codelezer serie IT 1900g Mobiele 2D-codelezer serie IT 1902g Mobiele 2D-codelezer serie IT 1910 Mobiele barcodelezer serie IT 1300 |
Type | Stekkernetdeel |
Uitgang | 5 V DC, 1 A |
Ingang | 110 240 V AC, 50 ... 60 Hz |
Afmeting (b x h x l) | 40,5 mm x 69,5 mm x 80 mm |
Nettogewicht | 99 g |
Douanetariefnummer | 85444290 |
ECLASS 5.1.4 | 27242611 |
ECLASS 8.0 | 27242611 |
ECLASS 9.0 | 27242611 |
ECLASS 10.0 | 27040701 |
ECLASS 11.0 | 27040701 |
ECLASS 12.0 | 27040701 |
ECLASS 13.0 | 27040701 |
ECLASS 14.0 | 27040701 |
ECLASS 15.0 | 27040701 |
ETIM 5.0 | EC002540 |
ETIM 6.0 | EC002540 |
ETIM 7.0 | EC002540 |
ETIM 8.0 | EC002540 |
ETIM 9.0 | EC002540 |
ETIM 10.0 | EC002540 |