MTKZ 13-30 SET

Reflector

Productnummer: 50130343

Verwachte levertijd: 13 werkdagen
omvat 100 st.
Geschikt voor IPS 200i
IPS 400i
LSIS 472i
Bouwvorm rond
Montagemaat dikte 17,6 mm
Montagemaat diameter 31 mm
Reflectievlak diameter 15 mm
Materiaal reflector Kunststof
Materiaal drager Kunststof
Polarisatie-wijzigend Nee
Chemische materiaalaanduiding materiaal reflector PA
Nettogewicht 131 g
Type bevestiging Clip
Type reflectoren Reflector
Geschikt voor boringdiameter 12,5 ... 13,5 mm
Geschikt voor materiaaldikte 0,8 ... 5 mm
Omgevingstemperatuur bedrijf -35 ... 45 °C
Verwerkingstemperatuur 5 ... 45 °C
Douanetariefnummer 90029000
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467