MTKS 7x7M.5
Reflector
Toepassingsgebied | Levensmiddelen en pharma |
Bouwvorm | rechthoekig |
Tripelrastermaat | 0,3 mm |
Montagemaat breedte | 12,5 mm |
Montagemaat hoogte | 18 mm |
Montagemaat dikte | 4 mm |
Reflectievlak hoogte | 7 mm |
Reflectievlak breedte | 7 mm |
Materiaal reflector | Kunststof |
Materiaal drager | RVS |
Polarisatie-wijzigend | Ja |
Structuur actief vlak | Microtriple |
Nettogewicht | 7,5 g |
Type bevestiging | Doorgaande bevestiging |
Materiaalverdraagzaamheid | Alcohol CleanProof+ ECOLAB H2O2 |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -40 ... 65 °C |
Beschermingsgraad | IP65 IP 67 IP 69K |
Douanetariefnummer | 90029000 |
ECLASS 5.1.4 | 27279203 |
ECLASS 8.0 | 27279203 |
ECLASS 9.0 | 27273601 |
ECLASS 10.0 | 27273601 |
ECLASS 11.0 | 27273601 |
ECLASS 12.0 | 27273601 |
ECLASS 13.0 | 27273601 |
ECLASS 14.0 | 27273601 |
ECLASS 15.0 | 27273601 |
ETIM 5.0 | EC002467 |
ETIM 6.0 | EC002467 |
ETIM 7.0 | EC002467 |
ETIM 8.0 | EC002467 |
ETIM 9.0 | EC002467 |
ETIM 10.0 | EC002467 |