MTKS 14x23.P
Reflector
Toepassingsgebied | Pharma |
Bouwvorm | rechthoekig |
Tripelrastermaat | 1,2 mm |
Montagemaat breedte | 13,6 mm |
Montagemaat hoogte | 23 mm |
Montagemaat dikte | 4,2 mm |
Reflectievlak hoogte | 21 mm |
Reflectievlak breedte | 11 mm |
Materiaal reflector | Kunststof |
Materiaal drager | Kunststof |
Polarisatie-wijzigend | Ja |
Chemische materiaalaanduiding materiaal reflector | PES |
Structuur actief vlak | Microtriple |
Nettogewicht | 2 g |
Type bevestiging | Doorgaande bevestiging kleefbaar |
Materiaalverdraagzaamheid | ECOLAB |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -40 ... 65 °C |
Beschermingsgraad | IP 67 |
Douanetariefnummer | 90029000 |
ECLASS 5.1.4 | 27279203 |
ECLASS 8.0 | 27279203 |
ECLASS 9.0 | 27273601 |
ECLASS 10.0 | 27273601 |
ECLASS 11.0 | 27273601 |
ECLASS 12.0 | 27273601 |
ECLASS 13.0 | 27273601 |
ECLASS 14.0 | 27273601 |
ECLASS 15.0 | 27273601 |
ETIM 5.0 | EC002467 |
ETIM 6.0 | EC002467 |
ETIM 7.0 | EC002467 |
ETIM 8.0 | EC002467 |
ETIM 9.0 | EC002467 |
ETIM 10.0 | EC002467 |