MTKS 12x20M.5

Reflector

Productnummer: 50136824

Direct beschikbaar

Icon
Toepassingsgebied Levensmiddelen en pharma
Bouwvorm rechthoekig
Tripelrastermaat 0,3 mm
Montagemaat breedte 17,5 mm
Montagemaat hoogte 31 mm
Montagemaat dikte 4 mm
Reflectievlak hoogte 20 mm
Reflectievlak breedte 12 mm
Materiaal reflector Kunststof
Materiaal drager RVS
Polarisatie-wijzigend Ja
Structuur actief vlak Microtriple
Nettogewicht 10,5 g
Type bevestiging Doorgaande bevestiging
Materiaalverdraagzaamheid Alcohol
CleanProof+
ECOLAB
H2O2
Omgevingstemperatuur bedrijf -40 ... 65 °C
Beschermingsgraad IP65
IP 67
IP 69K
Douanetariefnummer 90029000
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
3D-CAD-model - zip
Certificaat - Declaration for Material Compatibility - pdf