MSP 290i - 511 M 00
Modulair scannerportaal
Serie | MSPi |
Aantal barcodelezers | 2 St. |
Type barcodelezer | BCL 500i O M 100 BCL 500i S M 102 |
Leestechniek | Modulair scannerportaal |
Voedingsspanning UB | 10 ... 30 V, DC |
Opgenomen vermogen, max. | 24 W |
Type | RS 232 RS 422 |
Nettogewicht | 2.720 g |
Douanetariefnummer | 84714900 |
ECLASS 5.1.4 | 27280102 |
ECLASS 8.0 | 27280102 |
ECLASS 9.0 | 27280102 |
ECLASS 10.0 | 27280102 |
ECLASS 11.0 | 27280102 |
ECLASS 12.0 | 27280102 |
ECLASS 13.0 | 27280102 |
ECLASS 14.0 | 27280102 |
ECLASS 15.0 | 27280102 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
ETIM 9.0 | EC002550 |
ETIM 10.0 | EC002550 |