MSP 290i - 511 L 00

Modulair scannerportaal

Productnummer: 50112415

Verwachte levertijd: 10 werkdagen
Icon Icon Icon
Serie MSPi
Aantal barcodelezers 2 St.
Type barcodelezer BCL 500i O L 100
BCL 500i S L 102
Leestechniek Modulair scannerportaal
Voedingsspanning UB 10 ... 30 V, DC
Opgenomen vermogen, max. 24 W
Type RS 232
RS 422
Nettogewicht 2.720 g
Douanetariefnummer 84714900
ECLASS 5.1.4 27280102
ECLASS 8.0 27280102
ECLASS 9.0 27280102
ECLASS 10.0 27280102
ECLASS 11.0 27280102
ECLASS 12.0 27280102
ECLASS 13.0 27280102
ECLASS 14.0 27280102
ECLASS 15.0 27280102
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
EPLAN-macro - edz
Configuratiesoftware - V4.7.1 - zip
Bijsluiter - pdf
Bedieningshandleiding - pdf
Productbrochure - pdf