MSI-TRMB-01
Veiligheidsinterface
Serie | MSI-TRM |
Applicatie | Analyseapparaat voor enkelstraalsveiligheidsfotocellen type 4 volgens IEC/EN 61496 |
Functies | Beveiligingscontrole (EDM) Periodieke functietest Start-/herstartblokkering (RES) |
Herstart | automatisch handmatig |
Type | 4, IEC/EN 61496 |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
MTTFd | 100 Jaren, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 2,15E-09 per uur |
Gebruiksduur | 20 Jaren, EN ISO 13849-1 |
Categorie | 4, EN ISO 13849-1 |
Bluscircuit | Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging |
Duurstroom per stroompad, max. | 3 A |
Voedingsspanning UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
Stroomopname, max. | 200 mA |
Opgenomen vermogen, max. | 3 W, bij 24 V excl. uitgangsbelasting |
Restdrempel | 0 ... 15 % |
Beveiliging | extern met max. 3 A |
Aantal veiligheidsschakelingangen | 2 St. |
Aantal digitale schakelingangen | 2 St. |
Type | Digitale schakelingang |
Schakelspanning high, min. | 18,2 V |
Schakelspanning low, max. | 2,5 V |
Schakelspanning, typisch | 23 V |
Spanningstype | DC |
Functie | Besturingsingang start-/herstartblokkering (RES) |
Functie | Besturingsingang start-/herstartblokkering (RES) |
Type | Veiligheidsschakelingang |
Spanningstype | DC |
Schakelspanning high, min. | 18,2 V |
Schakelspanning low, max. | 2,5 V |
Schakelspanning, typisch | 23 V |
Aantal veiligheidsschakeluitgangen (OSSD's) | 2 St. |
Aantal digitale schakeluitgangen | 3 St. |
Type | Veiligheidsschakeluitgang OSSD |
Spanningstype | AC/DC |
Schakelelement | Relais, Maakcontact |
Schakelelement | Relais, Maakcontact |
Type | Digitale schakeluitgang |
Schakelspanning high, min. | 18,2 V |
Schakelspanning low, max. | 2,5 V |
Schakelspanning, typisch | 23 V |
Spanningstype | DC |
Schakelelement | Transistor, PNP |
Functie | Schakeluitgang |
Schakelelement | Transistor, PNP |
Functie | Schakeluitgang |
Schakelelement | Transistor, PNP |
Functie | Meldingsuitgang error |
Aantal uitgangen, veiligheidsgericht, onvertraagd, met contacten | 2 St. |
Aantal uitgangen, veiligheidsgericht, vertraagd, met contacten | 0 St. |
Aantal uitgangen, meldfunctie, onvertraagd, met contacten | 0 St. |
Aanspreektijd | 130 ms |
Afvalvertraging | 130 ms |
Sensoraanspreektijd bij testaanvraag | 0,5 ... 8,5 ms |
Aantal aansluitingen | 1 St. |
Functie | Spanningsvoorziening Verbinding met de ontvanger Verbinding met de zender |
Type aansluiting | Klem |
Type klem | Schroefklem |
Aantal polen | 16 -polig |
Aansluitdoorsneden | 0,2 tot en met 1,5 mm² |
Afmeting (b x h x l) | 22,5 mm x 99 mm x 114,1 mm |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Behuizing kunststof | Polyamide PA onversterkt |
Nettogewicht | 155 g |
Kleur behuizing | grijs |
Type bevestiging | Klikbevestiging |
Type weergave | LED |
Aantal LED's | 6 St. |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -25 ... 55 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | -25 ... 75 °C |
Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) | 0 ... 75 % |
Beschermingsgraad | IP 20 (behuizing)III IP 20 (klemmen) |
Goedkeuringen | c UL US |
Douanetariefnummer | 85364190 |
ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
ECLASS 8.0 | 27371819 |
ECLASS 9.0 | 27371819 |
ECLASS 10.0 | 27371819 |
ECLASS 11.0 | 27371819 |
ECLASS 12.0 | 27371819 |
ECLASS 13.0 | 27371819 |
ECLASS 14.0 | 27371819 |
ECLASS 15.0 | 27371819 |
ETIM 5.0 | EC001449 |
ETIM 6.0 | EC001449 |
ETIM 7.0 | EC001449 |
ETIM 8.0 | EC001449 |
ETIM 9.0 | EC001449 |
ETIM 10.0 | EC001449 |