MSI-TR1B-02
Veiligheidsinterface
Serie | MSI-TB |
Applicatie | Analyseapparaat voor enkelstraalsveiligheidsfotocellen type 2 volgens IEC/EN 61496 |
Functies | Beveiligingscontrole (EDM) Meldingsuitgang error Meldingsuitgang safety ON Periodieke functietest Start-/herstartblokkering (RES) |
Herstart | automatisch handmatig |
Type | 2, IEC/EN 61496 |
SIL | 1, IEC 61508 |
SILCL | 1, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | c, EN ISO 13849-1 |
MTTFd | 78 Jaren, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 8,8E-08 per uur |
Gebruiksduur | 20 Jaren, EN ISO 13849-1 |
Categorie | 2, EN ISO 13849-1 |
Bluscircuit | Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging |
Duurstroom per stroompad, max. | 2 A |
Voedingsspanning UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
Stroomopname, max. | 200 mA, zonder externe belasting |
Opgenomen vermogen, max. | 4,8 W, bij 24 V excl. uitgangsbelasting |
Restdrempel | -15 ... 15 % |
Beveiliging | extern met max. 3,15 A middeltraag |
Aantal digitale schakelingangen | 4 St. |
Type | Digitale schakelingang |
Schakelspanning high, min. | 18,2 V |
Schakelspanning low, max. | 2,5 V |
Schakelspanning, typisch | 23 V |
Spanningstype | DC |
Functie | Besturingsingang beveiligingscontrole (EDM) |
Functie | Besturingsingang ontvanger |
Functie | Besturingsingang RES/start |
Functie | Besturingsingang reset |
Functie | Besturingsingang heraanloopblokkering |
Aantal veiligheidsschakeluitgangen (OSSD's) | 2 St. |
Aantal digitale schakeluitgangen | 3 St. |
Type | Veiligheidsschakeluitgang OSSD |
Spanningstype | DC |
Stroombelasting, max. | 2.000 mA |
Schakelelement | Relais, Maakcontact |
Schakelelement | Relais, Maakcontact |
Type | Digitale schakeluitgang |
Schakelspanning high, min. | 18,2 V |
Schakelspanning low, max. | 2,5 V |
Schakelspanning, typisch | 23 V |
Spanningstype | DC |
Schakelelement | Transistor, PNP |
Functie | Meldingsuitgang safety ON |
Schakelelement | Transistor, PNP |
Functie | Meldingsuitgang error |
Schakelelement | Transistor, PNP |
Functie | Meldingsuitgang test (zender) |
Aantal uitgangen, veiligheidsgericht, onvertraagd, met contacten | 2 St. |
Aantal uitgangen, veiligheidsgericht, vertraagd, met contacten | 0 St. |
Aantal uitgangen, meldfunctie, onvertraagd, met contacten | 0 St. |
Aanspreektijd | 20 ms |
Inschakelvertraging | 2 s |
Afvalvertraging | 20 ms |
Sensoraanspreektijd bij testaanvraag | 0,5 ... 60 ms |
Aantal aansluitingen | 1 St. |
Functie | Spanningsvoorziening Verbinding naar het apparaat |
Type aansluiting | Klem |
Type klem | Veerkrachtklem |
Aantal polen | 16 -polig |
Aansluitdoorsneden | 0,2 tot en met 1,5 mm² |
Afmeting (b x h x l) | 22,5 mm x 111 mm x 114,1 mm |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Behuizing kunststof | Polyamide PA onversterkt |
Nettogewicht | 200 g |
Kleur behuizing | grijs |
Type bevestiging | Klikbevestiging |
Type weergave | LED |
Aantal LED's | 4 St. |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -30 ... 60 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | -40 ... 70 °C |
Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) | 0 ... 95 % |
Beschermingsgraad | IP 40II |
Goedkeuringen | TÜV Süd c TÜV Rheinland US |
US-patenten | US 6,418,546 B |
Douanetariefnummer | 85371098 |
ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
ECLASS 8.0 | 27371819 |
ECLASS 9.0 | 27371819 |
ECLASS 10.0 | 27371819 |
ECLASS 11.0 | 27371819 |
ECLASS 12.0 | 27371819 |
ECLASS 13.0 | 27371819 |
ECLASS 14.0 | 27371819 |
ECLASS 15.0 | 27371819 |
ETIM 5.0 | EC001449 |
ETIM 6.0 | EC001449 |
ETIM 7.0 | EC001449 |
ETIM 8.0 | EC001449 |
ETIM 9.0 | EC001449 |
ETIM 10.0 | EC001449 |