MSI-SR5
Veiligheidsinterface
Serie | MSI-SR5 |
Functies | Automatische start-/herstart Dubbele sensorbewaking Dwarssluitingsbewaking Start-/herstartblokkering (RES), selecteerbaar Statische beveiligingscontrole (EDM) |
Herstart | automatisch handmatig |
Type | 4, IEC/EN 61496 |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
MTTFd | 73 Jaren, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 1E-08 per uur |
PFHD, nop = 4800 | 0,00000001 per uur |
PFHD, nop = 28800 | 0,00000002 per uur |
PFHD, nop = 86400 | 0,00000005 per uur |
Gebruiksduur | 20 Jaren, EN ISO 13849-1 |
Categorie | 4, EN ISO 13849-1 |
STOP categorie | 0, IEC/EN 60204-1 |
B10d bij AC1 (ohmse belasting) | 400.000 Aantal cycli |
B10d bij DC13 (inductieve belasting) | 4.000.000 Aantal cycli |
Bluscircuit | Zekering bij schakeluitgang, voorgeschakeld |
Schakelfrequentie, max. | 3600 Schakelcycli/h |
Duurstroom per stroompad, max. | 2 A |
Ingangsstroom, max. | 150 mA |
Externe beveiliging voor voedingscircuit | 200 mA traag |
Externe contactafzekering per stroompad | 5 A flink, resp. 3,15 A traag |
Toegestane ingangskabelweerstand, max. | 30 Ω |
Voedingsspanning UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
Stroomopname, max. | zonder externe belasting |
Aantal veiligheidsschakeluitgangen (OSSD's) | 2 St. |
Type | Veiligheidsschakeluitgang OSSD |
Spanningstype | DC |
Schakelelement | Relais, Maakcontact |
Schakelelement | Relais, Maakcontact |
Aantrekvertraging, automatische start | 350 ms |
Aantrekvertraging, handmatige start | 50 ms |
Afvalvertraging | 10 ms |
Testpulsacceptatie, max. | 1 ms |
Tijdvenster tussen 2 kanalen van een sensor, max. | 60 ms |
Aantal aansluitingen | 1 St. |
Aansluitbare veiligheidssensoren (AOPD's) | max. 2 AOPD type 4, type 3 of type 2 zelftestend |
Aansluitbare elektromechanische veiligheidsinrichtingen | NOODSTOP-bedieningsapparaat, 1- resp. 2-kanaals Veiligheidsschakelaars |
Functie | Verbinding naar het apparaat |
Type aansluiting | Klem |
Type klem | Schroefklem |
Aantal polen | 16 -polig |
Aansluitdoorsneden | 1 x 0,2 tot en met 2,5 mm², ader 1 x 0,2 tot en met 2,5 mm², draad 1 x 0,25 tot en met 2,5 mm², ader met adereindhuls 2 x 0,2 tot en met 1,0 mm², draad 2 x 0,2 tot en met 1,5 mm², ader 2 x 0,5 tot en met 1,5 mm², ader met twin-adereindhuls 2 x 0,25 tot en met 1,0 mm², ader met adereindhuls |
Afmeting (b x h x l) | 22,5 mm x 111,5 mm x 99 mm |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Behuizing kunststof | PA 66 |
Nettogewicht | 170 g |
Kleur behuizing | grijs |
Type bevestiging | Klikbevestiging |
Mechanische levensduur | 10.000.000 Bedieningscycli |
Type weergave | LED |
Aantal LED's | 4 St. |
Omgevingstemperatuur bedrijf | 0 ... 55 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | -25 ... 70 °C |
Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) | 0 ... 95 % |
Beschermingsgraad | IP 20 (klemmen)II IP 40 (behuizing) |
Goedkeuringen | c CSA US c TÜV NRTL US c UL US |
Douanetariefnummer | 85371098 |
ECLASS 8.0 | 27371819 |
ECLASS 9.0 | 27371819 |
ETIM 5.0 | EC001449 |
ETIM 6.0 | EC001449 |