MSI-SR-CM43-03

Veiligheidsrelais

Productnummer: 50133027

Direct beschikbaar

Icon Icon Icon
Serie MSI-SR-CM43
Applicatie Uitbreidingsapparaat voor veiligheidsrelais
Functies Bewaking van naderingsschakelaars
Herstart automatisch
SIL 2, IEC 61508
SILCL 2, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) d, EN ISO 13849-1
MTTFd 55 Jaren, EN ISO 13849-1
PFHD 8,1E-10 per uur
Gebruiksduur 20 Jaren, EN ISO 13849-1
Categorie 3, EN ISO 13849-1
B10d bij DC13 (inductieve belasting) 300.000 Aantal cycli, (5 A, 230 V), 700.000 (1 A, 230 V)
B10d bij AC15 (inductieve belasting) 200.000 Aantal cycli, (5 A, 230 V), 380.000 (1 A, 230 V)
Voedingsspanning UB 24 V, DC, -20 ... 20 %
Nominale frequentie 50 ... 60 Hz
Bedrijfsspanning 0,85 ... 1,1 x UN
Nominaal vermogen AC 3,3 V·A
Nominaal vermogen DC 1,5 W
Aantal uitgangen, veiligheidsgericht, onvertraagd, met contacten 4 St.
Aantal uitgangen, meldfunctie, onvertraagd, met contacten 3 St.
Contactmateriaal Ag-legering, verguld
Gebruikscategorie AC-15 (maakcontact) Ue 230V, Ie 5A
Gebruikscategorie DC-13 (maakcontact) Ue 24V, Ie 5A
Kortsluitbeveiliging (maakcontact) Smeltzekering 6 A klasse gG, smeltintegraal
Max. Totale stroom I² van alle stroompaden 25 A²
Mechanische levensduur 100.000.000 Schakelcycli
Max. kabelweerstand, per kanaal ≤ (5 + (1,176 x UB / UN - 1) x 100) Ω
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Signaal IN
Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Klem
Type klem Veerkrachtklem
Aantal polen 16 -polig
Aansluitdoorsneden 2 x 0,2 tot en met 1,5 mm², ader
2 x 0,2 tot en met 1,5 mm², draad
2 x 0,25 tot en met 1,5 mm², ader met adereindhuls
Afmeting (b x h x l) 22,5 mm x 106,5 mm x 114 mm
Nettogewicht 200 g
Kleur behuizing grijs
Type bevestiging Klikbevestiging
Omgevingstemperatuur bedrijf -25 ... 55 °C
Goedkeuringen TÜV Rheinland
c UL US
Douanetariefnummer 85364900
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ECLASS 12.0 27371819
ECLASS 13.0 27371819
ECLASS 14.0 27371819
ECLASS 15.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
ETIM 8.0 EC001449
ETIM 9.0 EC001449
ETIM 10.0 EC001449
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
Bedieningshandleiding - pdf
Gegevensblad - pdf
Productbrochure - pdf
Productflyer - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf