MSI-SR-CM42R-01
Veiligheidsrelais
Serie | MSI-SR-CM42 |
Applicatie | Uitbreidingsapparaat voor basisapparaten in veiligheidstoepassingen |
Herstart | automatisch |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 1,5E-09 per uur |
Gebruiksduur | 20 Jaren, EN ISO 13849-1 |
Categorie | 4, EN ISO 13849-1 |
Voedingsspanning UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
Nominaal vermogen DC | 1,4 W |
Vrijgavestroompaden | 4 |
Meldingsstroompaden | 2 |
Contactmateriaal | Ag-legering, verguld |
Gebruikscategorie AC-15 (maakcontact) | Ue 230V, Ie 3A |
Gebruikscategorie DC-13 (maakcontact) | Ue 24V, Ie 1A |
Kortsluitbeveiliging (maakcontact) | Smeltzekering 6 A klasse gG, smeltintegraal |
Max. therm. Duurstroom Ith, vrijgavestroompaden | 6 A |
Max. therm. Duurstroom Ith, meldingsstroompaden | 1 A |
Max. Totale stroom I² van alle stroompaden | 144 A² |
Mechanische levensduur | 100.000.000 Schakelcycli |
max. piekstroom bij besturingsingangen (veiligheidscircuit/reset-circuit) | 110 mA |
Max. kabelweerstand, per kanaal | ≤ (5 + (1,333 x UB / UN - 1) x 200) Ω |
Afvaltijd tR | 15 ms |
Hersteltijd tW | 30 ms |
Aantal aansluitingen | 1 St. |
Functie | Signaal IN Signaal OUT Spanningsvoorziening |
Type aansluiting | Klem |
Type klem | Schroefklem |
Aantal polen | 16 -polig |
Aansluitdoorsneden | 1 x 0,2 tot en met 2,5 mm², ader 1 x 0,2 tot en met 2,5 mm², draad 1 x 0,25 tot en met 2,5 mm², ader met adereindhuls 2 x 0,2 tot en met 1,0 mm², ader 2 x 0,2 tot en met 1,0 mm², draad 2 x 0,25 tot en met 1,0 mm², ader met adereindhuls |
Afmeting (b x h x l) | 22,5 mm x 96,5 mm x 114 mm |
Nettogewicht | 180 g |
Kleur behuizing | grijs |
Type bevestiging | Klikbevestiging |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -25 ... 65 °C |
Goedkeuringen | TÜV Rheinland c UL US |
Douanetariefnummer | 85364190 |
ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
ECLASS 8.0 | 27371819 |
ECLASS 9.0 | 27371819 |
ECLASS 10.0 | 27371819 |
ECLASS 11.0 | 27371819 |
ECLASS 12.0 | 27371819 |
ECLASS 13.0 | 27371819 |
ECLASS 14.0 | 27371819 |
ECLASS 15.0 | 27371819 |
ETIM 5.0 | EC001449 |
ETIM 6.0 | EC001449 |
ETIM 7.0 | EC001449 |
ETIM 8.0 | EC001449 |
ETIM 9.0 | EC001449 |
ETIM 10.0 | EC001449 |