MSI-SR-CM32-03

Veiligheidsrelais

Productnummer: 50133013

Icon Icon
Lijst met resultaten: 1 producten gevonden
MSI-SR4B-02
Veiligheidsinterface
Artikelnummer: 547951
  • Applicatie: NOODUIT-circuits
  • Herstart: automatisch
  • Type klem: Veerkrachtklem
  • Functies: Dwarssluitingsbewaking
Artikelnummer: 547951

Direct beschikbaar

Serie MSI-SR-CM32
Applicatie Uitbreidingsapparaat voor basisapparaten in veiligheidstoepassingen
Functies Bewaking van naderingsschakelaars
Herstart automatisch
PFHD 3,5E-10 per uur
Gebruiksduur 20 Jaren, EN ISO 13849-1
B10d bij DC13 (inductieve belasting) 300.000 Aantal cycli, (5 A, 230 V), 700.000 (1 A, 230 V)
B10d bij AC15 (inductieve belasting) 200.000 Aantal cycli, (5 A, 230 V), 380.000 (1 A, 230 V)
Nominale spanning UN 24 V DC
Nominale frequentie 50 ... 60 Hz
Bedrijfsspanning 0,85 ... 1,1 x UN
Nominaal vermogen DC 1,2 W
Galvanische scheiding voedingscircuit - besturingscircuit Nee
Aantal uitgangen, veiligheidsgericht, onvertraagd, met contacten 3 St.
Aantal uitgangen, meldfunctie, onvertraagd, met contacten 2 St.
Vrijgavestroompaden Maakcontact
Meldingsstroompaden Breekcontact
Contactmateriaal Ag-legering, verguld
Gebruikscategorie AC-15 (maakcontact) Ue 230V, Ie 3A
Gebruikscategorie DC-13 (maakcontact) Ue 24V, Ie 2,5A
Kortsluitbeveiliging (maakcontact) Smeltzekering 6 A klasse gG, smeltintegraal
Schakelspanning, vrijgavestroompaden AC 230 V
Nominale schakelspanning, meldingsstroompaden AC 230 V
Max. therm. Duurstroom Ith, vrijgavestroompaden 6 A
Max. therm. Duurstroom Ith, meldingsstroompaden 2 A
Max. Totale stroom I² van alle stroompaden 9 A²
Mechanische levensduur 100.000.000 Schakelcycli
Ingangsstroom bij besturingsingangen (veiligheidscircuit/reset-circuit) 50 mA
max. piekstroom bij besturingsingangen (veiligheidscircuit/reset-circuit) 500 mA
Max. kabelweerstand, per kanaal ≤ (5 + (1,6 x UB / UN - 1) x 100) Ω
Aanspreektijd (handmatige start tA1) 40 ms
Toegestane testpulstijd tTP 1 ms
Afvaltijd tR 20 ms
Hersteltijd tW 40 ms
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Signaal IN
Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Klem
Type klem Veerkrachtklem
Aantal polen 14 -polig
Aansluitdoorsneden 2 x 0,2 tot en met 1,5 mm², ader
2 x 0,2 tot en met 1,5 mm², draad
2 x 0,25 tot en met 1,5 mm², ader met adereindhuls
Afmeting (b x h x l) 22,5 mm x 107 mm x 114 mm
Nettogewicht 210 g
Kleur behuizing grijs
Type bevestiging Klikbevestiging
Goedkeuringen c UL US
Douanetariefnummer 85364190
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ECLASS 12.0 27371819
ECLASS 13.0 27371819
ECLASS 14.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
ETIM 8.0 EC001449
ETIM 9.0 EC001449
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
Bedieningshandleiding - pdf
Gegevensblad - pdf
Productbrochure - pdf
Productflyer - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf