MSI-SR-2H21-01

Veiligheidsrelais

Productnummer: 50133016

Verwachte levertijd: 8 werkdagen
Icon Icon Icon
Serie MSI-SR-2H21
Applicatie Analyseapparaat voor tweehandenschakelingen volgens DIN EN ISO 13851 type IIIC
Functies Bewaking van de synchrone bediening
Tweekanaals aansturing (1 maakcontact en 1 breekcontact per kanaal)
Voor stopcategorie 0
Herstart Door synchrone bediening
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 3E-08 per uur
Gebruiksduur 20 Jaren, EN ISO 13849-1
Categorie 4, EN ISO 13849-1
Duurstroom per stroompad, max. 6 A
Voedingsspanning UB 24 V, AC/DC, -15 ... 10 %
Opgenomen vermogen, max. 1,9 W, bij 24 V excl. uitgangsbelasting
Nominale spanning UN 24 V
Nominale frequentie 50 ... 60 Hz
Nominale stuurspanning US bij AC 60 Hz 20,4 V
Nominale stuurspanning US bij AC 50 Hz 26,4 V
Max. nominale stuurspanning bij AC 50 Hz 26,4 V
Min. nominale stuurspanning US bij AC 50 Hz 20,4 V
Min. nominale stuurspanning US bij DC 20,4 V
Max. nominale stuurspanning bij DC 26,4 V
Min. nominale stuurspanning bij DC 20,4 V
Nominaal vermogen DC 2,4 W
Galvanische scheiding voedingscircuit - besturingscircuit Ja (bij UN ≥ AC 115-230 V, AC 230 V)
Aantal uitgangen, veiligheidsgericht, onvertraagd, met contacten 2 St.
Aantal uitgangen, veiligheidsgericht, vertraagd, met contacten 0 St.
Aantal uitgangen, meldfunctie, onvertraagd, met contacten 1 St.
Vrijgavestroompaden Maakcontact
Meldingsstroompaden Breekcontact
Contactmateriaal Ag-legering, verguld
Gebruikscategorie AC-15 (maakcontact) Ue 230V, Ie 3A
Gebruikscategorie DC-13 (maakcontact) Ue 24V, Ie 2,5A
Kortsluitbeveiliging (maakcontact) Smeltzekering 6 A klasse gG, smeltintegraal
Schakelspanning, vrijgavestroompaden AC 230 V
Max. therm. Duurstroom Ith, vrijgavestroompaden 6 A
Max. therm. Duurstroom Ith, meldingsstroompaden 2 A
Max. Totale stroom I² van alle stroompaden 9 A²
Mechanische levensduur 100.000.000 Schakelcycli
Uitvoering van de schakelfunctie van de ingangen Wisselaar
Nominale uitgangsspanning DC 24 V
Ingangsstroom bij besturingsingangen (veiligheidscircuit/reset-circuit) 60 mA
max. piekstroom bij besturingsingangen (veiligheidscircuit/reset-circuit) 1.000 mA
Max. kabelweerstand, per kanaal ≤ (5 + (1,333 x UB / UN - 1) x 200) Ω
Aanspreektijd (automatische start tA2) 40 ms
Aanspreektijd (handmatige start tA1) 40 ms
Afvaltijd tR 50 ms
Synchronisatietijdbewaking tS 500 ms
Hersteltijd tW 250 ms
Afvalvertraging 50 ms
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Signaal IN
Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Klem
Type klem Schroefklem
Aantal polen 16 -polig
Aansluitdoorsneden 1 x 0,2 tot en met 2,5 mm², ader
1 x 0,2 tot en met 2,5 mm², draad
1 x 0,25 tot en met 2,5 mm², ader met adereindhuls
2 x 0,2 tot en met 1,0 mm², ader
2 x 0,2 tot en met 1,0 mm², draad
2 x 0,25 tot en met 1,0 mm², ader met adereindhuls
Afmeting (b x h x l) 22,5 mm x 96,5 mm x 114 mm
Nettogewicht 200 g
Kleur behuizing grijs
Type bevestiging Klikbevestiging
Omgevingstemperatuur bedrijf -25 ... 55 °C
Goedkeuringen TÜV Rheinland
c UL US
Douanetariefnummer 85364900
ECLASS 5.1.4 27371905
ECLASS 8.0 27371821
ECLASS 9.0 27371821
ECLASS 10.0 27371821
ECLASS 11.0 27371821
ECLASS 12.0 27371821
ECLASS 13.0 27371821
ECLASS 14.0 27371821
ECLASS 15.0 27371821
ETIM 5.0 EC001452
ETIM 6.0 EC001452
ETIM 7.0 EC001452
ETIM 8.0 EC001452
ETIM 9.0 EC001452
ETIM 10.0 EC001452
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
Bedieningshandleiding - pdf
Gegevensblad - pdf
Productbrochure - pdf
Productflyer - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Certificaat - TÜV Rheinland - pdf