MSI-RM2B-02
Veiligheidsinterface
Serie | MSI-RM2B |
Applicatie | Signaalomzetting van elektronische veiligheidsuitgangen naar potentiaalvrije relaiscontacten |
Functies | Feedback-pad voor EDM-koppeling |
Herstart | automatisch |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
Gebruiksduur | 20 Jaren, EN ISO 13849-1 |
Categorie | max. 4 (afhankelijk van de categorie van de voorgeschakelde veiligheidsinrichting), EN ISO 13849-1 |
B10d bij DC1 (ohmse belasting) | 10.000.000 Aantal cycli, (2 A, 24 V) |
B10d bij AC1 (ohmse belasting) | 1.300.000 Aantal cycli, (0,5 A, 230 V) |
B10d bij DC13 (inductieve belasting) | 10.000.000 Aantal cycli, (2 A, 24 V) |
B10d bij AC15 (inductieve belasting) | 1.300.000 Aantal cycli, (0,5 A, 230 V) |
B10d, geringe belasting | 1.860.000 Aantal cycli |
Bluscircuit | Zekering bij schakeluitgang, voorgeschakeld |
Schakelfrequentie, max. | 36000 Schakelcycli/h |
Duurstroom per stroompad, max. | 3 A |
Externe contactafzekering per stroompad | 5 A flink, resp. 3,15 A traag |
Toegestane ingangskabelweerstand, max. | 50 Ω |
Voedingsspanning UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
Opgenomen vermogen, max. | 2,5 W, bij 24 V excl. uitgangsbelasting |
Aantal veiligheidsschakeluitgangen (OSSD's) | 2 St. |
Type | Veiligheidsschakeluitgang OSSD |
Spanningstype | AC/DC |
Schakelelement | Relais, Maakcontact |
Schakelelement | Relais, Maakcontact |
Aantal uitgangen, veiligheidsgericht, onvertraagd, met contacten | 2 St. |
Aantal uitgangen, veiligheidsgericht, vertraagd, met contacten | 0 St. |
Aantal uitgangen, meldfunctie, onvertraagd, met contacten | 1 St. |
Aantrekvertraging | 20 ms |
Afvalvertraging | 10 ms |
Aantal aansluitingen | 1 St. |
Functie | Verbinding naar het apparaat |
Type aansluiting | Klem |
Type klem | Veerkrachtklem |
Aantal polen | 12 -polig |
Aansluitdoorsneden | 0,2 tot en met 1,5 mm² |
Afmeting (b x h x l) | 17,5 mm x 111 mm x 114,1 mm |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Behuizing kunststof | PA 66 |
Materiaal elektrisch contact | AgNi10 + 5 mm Au |
Nettogewicht | 120 g |
Kleur behuizing | grijs |
Type bevestiging | Klikbevestiging |
Mechanische levensduur | 10.000.000 Bedieningscycli |
Type weergave | LED |
Aantal LED's | 2 St. |
Omgevingstemperatuur bedrijf | 0 ... 50 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | -25 ... 70 °C |
Beschermingsgraad | IP 20II |
Goedkeuringen | TÜV NRTL US c UL US |
Douanetariefnummer | 85371098 |
ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
ECLASS 8.0 | 27371819 |
ECLASS 9.0 | 27371819 |
ECLASS 10.0 | 27371819 |
ECLASS 11.0 | 27371819 |
ECLASS 12.0 | 27371819 |
ECLASS 13.0 | 27371819 |
ECLASS 14.0 | 27371819 |
ECLASS 15.0 | 27371819 |
ETIM 5.0 | EC001449 |
ETIM 6.0 | EC001449 |
ETIM 7.0 | EC001449 |
ETIM 8.0 | EC001449 |
ETIM 9.0 | EC001449 |
ETIM 10.0 | EC001449 |