MSI-MD-FBX
Muting-Interface
Serie | MSI-MD-FB |
Applicatie | Muting-interface voor muting-toepassingen in combinatie met standaardvarianten van de veiligheidslichtschermen MLC en ELC, evenals meerstraalsveiligheidsfotocellen MLD |
Functies | Muting-enable-functie Muting-time-out-verlenging Tijd gestuurde 2-sensor-muting |
Herstart | automatisch handmatig |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 2,5E-09 per uur |
Gebruiksduur | 20 Jaren, EN ISO 13849-1 |
Categorie | 4, EN ISO 13849-1 |
Bluscircuit | Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging Overspanningsbeveiliging |
Voedingsspanning UB | 24 V, DC, -20 ... 20 %, Compensatie noodzakelijk bij 20 ms spanningsval, min. 250 mA (+ externe lasten) |
Stroomopname, max. | 150 mA, zonder externe belasting |
Opgenomen vermogen, max. | 3,6 W, bij 24 V excl. uitgangsbelasting |
Restdrempel | -5 ... 5 %, van UB |
Aantal veiligheidsschakelingangen | 2 St. |
Aantal digitale schakelingangen | 8 St. |
Type | Digitale schakelingang |
Schakelspanning high, min. | 27 V |
Schakelspanning low, max. | 2,5 V |
Schakelspanning, typisch | 24 V |
Spanningstype | DC |
Functie | Besturingsingang reset Besturingsingang reset van de besturing |
Functie | Besturingsingang muting-sensor 1 van de besturing |
Functie | Besturingsingang muting-enable/muting-timeout |
Functie | Besturingsingang reset |
Functie | Besturingsingang muting-sensor 1 Besturingsingang muting-sensor 2 Besturingsingang muting-sensor 3 Besturingsingang muting-sensor 4 |
Type | Veiligheidsschakelingang |
Spanningstype | DC |
Schakelspanning high, min. | 27 V |
Schakelspanning low, max. | 18 V |
Schakelspanning, typisch | 24 V |
Aantal veiligheidsschakeluitgangen (OSSD's) | 2 St. |
Aantal digitale schakeluitgangen | 3 St. |
Type | Veiligheidsschakeluitgang OSSD |
Schakelspanning high, min. | 18 V |
Schakelspanning low, max. | 2,5 V |
Schakelspanning, typisch | 24 V |
Spanningstype | DC |
Schakelstroom, max. | 380 mA |
Lastinductiviteit | 2.000 µH |
Lastcapaciteit | 0,3 µF |
Reststroom, max. | 0,2 mA |
Reststroom, typisch | 0,002 mA |
Schakelelement | Transistor, PNP |
Schakelelement | Transistor, PNP |
Type | Digitale schakeluitgang |
Schakelspanning, typisch | 24 V |
Spanningstype | DC |
Schakelelement | Transistor, PNP |
Functie | Meldingsuitgang error |
Schakelelement | Transistor, PNP |
Functie | Meldingsuitgang ReadyForReset |
Schakelelement | Transistor, PNP |
Functie | Meldingsuitgang status muting |
Herinschakeltijd | 100 ms |
Afvalvertraging | 5 ms |
Aantal aansluitingen | 8 St. |
Functie | Machine-interface |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | male |
Materiaal | Metaal |
Aantal polen | 8 -polig |
Functie | Aansluiting veiligheidssensor |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | female |
Materiaal | Metaal |
Aantal polen | 5 -polig |
Functie | Aansluiting muting signaallamp |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | female |
Materiaal | Metaal |
Aantal polen | 5 -polig |
Functie | Aansluiting bevestigingseenheid |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | female |
Materiaal | Metaal |
Aantal polen | 5 -polig |
Functie | Aansluiting voor vier muting-sensoren |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | female |
Materiaal | Metaal |
Aantal polen | 5 -polig |
Functie | Service-interface |
Type aansluiting | USB |
Stekkertype | USB 2.0 micro-B |
Toegestane kabeldoorsnede, typisch | 0,25 mm² |
Lengte aansluitkabel, max. | 50 m |
Afmeting (b x h x l) | 60 mm x 38,3 mm x 225 mm |
Nettogewicht | 560 g |
Kleur behuizing | Geel |
Type bevestiging | Doorgaande bevestiging Montageplaat Montageplaat met L-hoekprofiel |
Type weergave | LED |
Aantal LED's | 14 St. |
Bedieningselementen | Dip-schakelaar |
Functie van bedieningselement | Keuze van de bedrijfsmodus |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -30 ... 60 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | -40 ... 70 °C |
Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) | 0 ... 95 % |
Beschermingsgraad | IP 67III |
Goedkeuringen | TÜV Süd c UL US |
Testprocedure trillingen volgens norm | IEC/EN 60068-2-6 |
Schokbestendigheid | 100 m/s² |
Testprocedure schokken volgens norm | IEC/EN 60068-2-6 |
US-patenten | US 6,418,546 B |
Douanetariefnummer | 85369095 |
ECLASS 5.1.4 | 27371811 |
ECLASS 8.0 | 27371811 |
ECLASS 9.0 | 27371811 |
ECLASS 10.0 | 27371811 |
ECLASS 11.0 | 27371819 |
ECLASS 12.0 | 27371819 |
ECLASS 13.0 | 27371819 |
ECLASS 14.0 | 27371819 |
ECLASS 15.0 | 27371819 |
ETIM 5.0 | EC001448 |
ETIM 6.0 | EC001448 |
ETIM 7.0 | EC001448 |
ETIM 8.0 | EC001449 |
ETIM 9.0 | EC001449 |
ETIM 10.0 | EC001449 |