MSI-MC311

Veiligheidsinterface

Productnummer: 549942

Icon Icon Icon
Lijst met resultaten: 2 producten gevonden
MSI-SR-LC21-03
Veiligheidsrelais
Artikelnummer: 50133009
  • Applicatie: NOODUIT-circuits
  • Herstart: automatisch
  • Type klem: Veerkrachtklem
  • Functies: Start-/herstartblokkering (RES)
Artikelnummer: 50133009

Verwachte levertijd: 14 werkdagen
MSI-SR-LC21-01
Veiligheidsrelais
Artikelnummer: 50133008
  • Applicatie: NOODUIT-circuits
  • Herstart: automatisch
  • Type klem: Schroefklem
  • Functies: Start-/herstartblokkering (RES)
Artikelnummer: 50133008

Verwachte levertijd: 9 werkdagen
Serie MSI-MC3x
Functies Automatische start-/herstart
Start-/herstartblokkering (RES)
Statische beveiligingscontrole (EDM)
Stopfunctie na categorie stop 0
Herstart automatisch
handmatig
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 2,5E-08 per uur
Gebruiksduur 20 Jaren, EN ISO 13849-1
Categorie 4, EN ISO 13849-1, (1 sensor aangesloten)
STOP categorie 0, IEC/EN 60204-1
Bluscircuit Zekering bij schakeluitgang, voorgeschakeld
Ingangsstroom, max. 220 mA
Externe contactafzekering per stroompad 4 A gG
Voedingsspanning UB 24 V, AC/DC, -15 ... 10 %
Opgenomen vermogen, max. 4,6 W, bij 24 V excl. uitgangsbelasting
Aantal veiligheidsschakeluitgangen (OSSD's) 2 St.
Aantal digitale schakeluitgangen 1 St.
Type Veiligheidsschakeluitgang OSSD
Spanningstype AC/DC
Schakelelement Relais, Maakcontact
Schakelelement Relais, Maakcontact
Type Digitale schakeluitgang
Spanningstype AC/DC
Schakelelement Relais, Maakcontact
Functie EDM-schakeluitgang
Max. therm. Duurstroom Ith, vrijgavestroompaden 3 A
Aanspreektijd 20 ms
Aantrekvertraging, automatische start 30 ms
Aantrekvertraging, handmatige start 150 ms
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Spanningsvoorziening
Verbinding naar het apparaat
Type aansluiting Klem
Type klem Schroefklem
Aantal polen 16 -polig
Aansluitdoorsneden 1 x 0,2 tot en met 2,5 mm², ader
1 x 0,2 tot en met 2,5 mm², draad
1 x 0,25 tot en met 2,5 mm², ader met adereindhuls
2 x 0,2 tot en met 1,0 mm², draad
2 x 0,2 tot en met 1,5 mm², ader
2 x 0,5 tot en met 1,5 mm², ader met twin-adereindhuls
2 x 0,25 tot en met 1,0 mm², ader met adereindhuls
Afmeting (b x h x l) 22,5 mm x 99 mm x 113,6 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Behuizing kunststof PA
Nettogewicht 203 g
Kleur behuizing grijs
Type bevestiging Klikbevestiging
Mechanische levensduur 10.000.000 Bedieningscycli
Type weergave LED
Aantal LED's 3 St.
Omgevingstemperatuur bedrijf -5 ... 55 °C
Omgevingstemperatuur opslag -25 ... 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) 4 ... 100 %
Beschermingsgraad IP 20 (klemmen),Inbouw in schakelkast of behuizing met beschermingsgraad van min. IP 54 noodzakelijk
IP 40 (behuizing)
Goedkeuringen TÜV Süd
c UL US
Testprocedure trillingen volgens norm EN 60947-5-3
Douanetariefnummer 85423990
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
3D-CAD-model - MSI-MC311 - zip
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Certificaat - pdf