MSI-FB-PB101

Veldbus gateway

Productnummer: 547806

Icon Icon
Lijst met resultaten: 1 producten gevonden
MSI-FB-PROFIBUS
Veldbus gateway
Artikelnummer: 50132995
  • Type: Veldbus gateway
  • Interface: PROFIBUS DP
Artikelnummer: 50132995

Direct beschikbaar

Serie MSI-FB
Applicatie Overdracht van diagnosegegevens van MSI100/200 via PROFIBUS
Functies Veldbusmodule voor de programmeerbare veiligheidsschakelapparaten MSI 100 en MSI 200 voor koppeling met PROFIBUS
Bluscircuit Ompoolbeveiliging
Overspanningsbeveiliging
Parallelle ompoolbeveiliging
Voedingsspanning UB 24 V, DC, -20 ... 25 %
Nominale ingangsspanning bij UIN, type 85 mA, (plus laststroom van de uitgang)
Ingangsspanning 24 V DC, -20 ... 20 %
Nominale ingangsstroom bij UIN 3 mA
Schakelspanning, max. 23 V DC
Schakelstroom, max. 500 mA
Type PROFIBUS DP
Functie Proces
Classificatie V1
Aantal aansluitingen 3 St.
Functie Signaal IN
Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Klem
Type klem Schroefklem
Aantal polen 16 -polig
Functie Programmeeradapter
Type aansluiting S-Port
Functie interne communicatie-interface
Type aansluiting Montagerail-TBUS
Functie PROFIBUS IN
PROFIBUS OUT
Type aansluiting Sub-D
Aansluitdoorsneden 0,2 tot en met 2,5 mm²
Afmeting (b x h x l) 22,5 mm x 114,5 mm x 99 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Behuizing kunststof Polyamide PA onversterkt
Nettogewicht 180 g
Kleur behuizing grijs
Type bevestiging Klikbevestiging
Omgevingstemperatuur bedrijf -35 ... 65 °C
Omgevingstemperatuur opslag -35 ... 80 °C
Beschermingsgraad IP 20
Goedkeuringen c UL US
Douanetariefnummer 85371098
ECLASS 5.1.4 27371601
ECLASS 8.0 27371601
ECLASS 9.0 27371601
ECLASS 10.0 27371601
ECLASS 11.0 27371601
ETIM 5.0 EC001437
ETIM 6.0 EC001437
ETIM 7.0 EC001437
3D-CAD-model - MSI-FB-PB101 - zip
EPLAN-macro - edz
GSD-bestand - zip
Bedieningshandleiding - pdf
Gegevensblad - pdf
Aanvulling op de bedieningshandleiding - SIMATIC STEP 7 - pdf
Productbrochure - pdf
Productflyer - pdf