MSI-EM201-8I4IO

Veilige I/O-module

Productnummer: 547804

Icon Icon Icon
Lijst met resultaten: 1 producten gevonden
MSI-EM-IO84-01
Veilige I/O-module
Artikelnummer: 50132990
  • Type: Veilige I/O-module
  • Aantal ingangen: 8 St.
  • Aantal uitgangen: 4 St.
  • Type klem: Schroefklem
Artikelnummer: 50132990

Verwachte levertijd: 5 werkdagen
Serie MSI-EM
Applicatie Bewaking van veiligheidsfuncties
Aantal veilige I/O 8 IN, 4 programmeerbare I/O
Functies Bewaking van alle veiligheidsgerichte functies in machines en installaties
Uitbreiding met 8 veilige ingangen en 4 veilige vrij parametreerbare kanalen – naar keuze veilige ingangen of uitgangen (OSSD's)
Uitbreidingsmodule voor de programmeerbare veiligheidsinterface MSI 200
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 0,0000000016 per uur
PFHD 1,6E-09 per uur
Gebruiksduur 20 Jaren, EN ISO 13849-1
Categorie 4, EN ISO 13849
Bluscircuit Overspanningsbeveiliging
Voedingsspanning UB 24 V, DC, -15 ... 10 %
Overspanningscategorie III
Diagnoseweergave 2 LED's (groen, rood)
Reactietijd max. 30 ms
Nominale ingangsspanning UN 24 V DC, -15 ... 10 %, (A1/A2)
Typische stroomopname bij UN (A1/A2) 100 mA
Overbrugging van spanningsdalingen 20 ms
Aantal veilige ingangen 12 St., (tot en met SIL 3 / IEC 62061)
Statusweergave 1 LED (groen) per ingang
Nominale spanning UN 24 V DC
Typische stroomopname bij UN 4 mA
Signaalniveau bij "0", max. 5 V
Signaalniveau bij "1", min. 11 V
Aantal veilige halfgeleideruitgangen 4 St., (cat. 4 / EN ISO 13849-1 / EN 954) bij parametrering van 4 in-/uitgangen als uitgangen
Aantal takt-/meldingsuitgangen 2 St., afhankelijk van configuratie als takt- of meldingsuitgang te gebruiken
Nominale spanning 24 V DC, -15 ... 10 %
Statusweergave 1 LED (groen) per uitgang
Duurstroomlimiet 0,5 A
Nominale spanning 24 V DC
Duurstroomlimiet 50 mA
Nominale spanning 24 V DC
Duurstroomlimiet 50 mA
Gereedheidsvertraging 10.000 ms
Aantal aansluitingen 2 St.
Functie Signaal IN
Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Verbinding naar het apparaat
Type aansluiting Klem
Type klem Schroefklem
Aantal polen 16 -polig
Functie interne communicatie-interface
Type aansluiting Montagerail-TBUS
Aansluitdoorsneden 0,2 tot en met 2,5 mm²
Afmeting (b x h x l) 22,5 mm x 114,5 mm x 99 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Behuizing kunststof Polyamide PA onversterkt
Nettogewicht 180 g
Kleur behuizing grijs
Type bevestiging Klikbevestiging
Omgevingstemperatuur bedrijf -5 ... 45 °C
Omgevingstemperatuur opslag -20 ... 70 °C
Beschermingsgraad IP 20 (behuizing)
IP 20 (klemmen)
Goedkeuringen TÜV Rheinland
c UL US
Douanetariefnummer 85364900
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
3D-CAD-model - MSI-EM201-8I4IO - zip
EPLAN-macro - edz
Gebruiksinformatie - pdf
Bedieningshandleiding - MSI 200 / MSI-EM - pdf
Gegevensblad - pdf
Productbrochure - pdf
Productflyer - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Certificaat - TÜV Rheinland - pdf