MSI-EM-IO84NP-03

Niet-veilige I/O-module

Productnummer: 50132998

Verwachte levertijd: 10 werkdagen
Icon Icon
Serie MSI-EM
Type Niet-veilige I/O-module
Applicatie Verwerking van niet veilige signalen
Aantal veilige I/O 4 IN, 4 OUT, 4 programmeerbare I/O
Functies Niet veilige uitbreidingsmodule voor de configureerbare veiligheidsbesturing MSI 400
Uitbreiding met 4 niet veilige ingangen, 4 niet veilige uitgangen en 4 niet veilige vrij parametreerbare I/O's (OSSD's)
Gebruiksduur 20 Jaren, EN ISO 13849-1
Voedingsspanning UB 24 V, DC, -30 ... 25 %
Opgenomen vermogen, max. 0,5 W
Nominale spanning UN 24 V
Aantal uitgangen 4 St.
Aantal configureerbare in-/uitgangen 4 St.
Type digitale uitgang Transistor
Kortsluitbeveiliging, uitgangen Ja
Min. toegestane spanning bij uitgang 16,2 V
Max. toegestane spanning bij uitgang 30 V
Totale uitgangsstroom, max. 4 A
Nominale uitgangsstroom per uitgang, max. 0,5 A
Aantal ingangen 4 St.
Toegestane spanning bij de ingang 30 V
Ingangsstroom bij signaal 1 3 mA
Type Interne bus (SBUS+)
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Signaal IN
Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Klem
Type klem Veerkrachtklem
Aantal polen 16 -polig
Aansluitdoorsneden 2 x 0,2 tot en met 1,5 mm², ader
2 x 0,2 tot en met 1,5 mm², draad
2 x 0,25 tot en met 1,5 mm², ader met adereindhuls (trapezepersing)
Afmeting (b x h x l) 22,5 mm x 107 mm x 120,8 mm
Nettogewicht 180 g
Kleur behuizing grijs
Type bevestiging Klikbevestiging
Omgevingstemperatuur bedrijf -25 ... 65 °C
Omgevingstemperatuur opslag -25 ... 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) 10 ... 95 %
Beschermingsgraad IP 20 (klemmen)III
IP 40 (behuizing)
Goedkeuringen c UL US
Trillingsbestendigheid 5 ... 150 Hz
Testprocedure trillingen volgens norm EN 60068-2-6
Schokbestendigheid enkele schok 30 g, 11 ms, EN 60068-2-27
Douanetariefnummer 85371091
ECLASS 5.1.4 27242204
ECLASS 8.0 27242204
ECLASS 9.0 27242204
ECLASS 10.0 27242204
ECLASS 11.0 27242204
ECLASS 12.0 27242204
ECLASS 13.0 27242204
ECLASS 14.0 27242204
ECLASS 15.0 27242204
ETIM 5.0 EC001419
ETIM 6.0 EC001419
ETIM 7.0 EC001419
ETIM 8.0 EC001419
ETIM 9.0 EC001419
ETIM 10.0 EC001419
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
Gebruikershandboek - Hardware MSI 400 - pdf
Gebruikershandboek - Software MSI.designer - pdf
Bedieningshandleiding - pdf
Gegevensblad - pdf
Productbrochure - pdf
Productflyer - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Certificaat - TÜV Rheinland - pdf