MSI-EM-I8-03
Veilige ingangsmodule
Serie | MSI-EM |
Type | Veilige ingangsmodule |
Applicatie | Bewaking van veiligheidsfuncties |
Aantal veilige I/O | 8 IN |
Functies | Uitbreiding met 8 veilige ingangen Uitbreidingsmodule voor de configureerbare veiligheidsbesturing MSI 400 |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 5,68E-09 per uur |
Gebruiksduur | 20 Jaren, EN ISO 13849-1 |
Categorie | 4, EN ISO 13849 |
Opgenomen vermogen, max. | 1,4 W |
Aantal ingangen | 8 St. |
Toegestane spanning bij de ingang | 30 V |
Ingangsstroom bij signaal 1 | 8 mA |
Type | Interne bus (SBUS+) |
Aantal aansluitingen | 1 St. |
Functie | Signaal IN |
Type aansluiting | Klem |
Type klem | Veerkrachtklem |
Aantal polen | 16 -polig |
Aansluitdoorsneden | 2 x 0,2 tot en met 1,5 mm², ader 2 x 0,2 tot en met 1,5 mm², draad 2 x 0,25 tot en met 1,5 mm², ader met adereindhuls (trapezepersing) |
Afmeting (b x h x l) | 22,5 mm x 107 mm x 120,8 mm |
Nettogewicht | 150 g |
Kleur behuizing | grijs |
Type bevestiging | Klikbevestiging |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -25 ... 65 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | -25 ... 70 °C |
Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) | 10 ... 95 % |
Beschermingsgraad | IP 20 (klemmen)III IP 40 (behuizing) |
Goedkeuringen | TÜV Rheinland c UL US |
Trillingsbestendigheid | 5 ... 500 Hz |
Testprocedure trillingen volgens norm | EN 60068-2-6 |
Schokbestendigheid continue schokken | 10 g, 16 ms, EN 60068-2-29 |
Schokbestendigheid enkele schok | 30 g, 11 ms, EN 60068-2-27 |
Douanetariefnummer | 85364900 |
ECLASS 5.1.4 | 27242204 |
ECLASS 8.0 | 27242204 |
ECLASS 9.0 | 27242204 |
ECLASS 10.0 | 27242204 |
ECLASS 11.0 | 27242204 |
ECLASS 12.0 | 27242204 |
ECLASS 13.0 | 27242204 |
ECLASS 14.0 | 27242204 |
ECLASS 15.0 | 27242204 |
ETIM 5.0 | EC001419 |
ETIM 6.0 | EC001419 |
ETIM 7.0 | EC001419 |
ETIM 8.0 | EC001419 |
ETIM 9.0 | EC001419 |
ETIM 10.0 | EC001419 |