MSI-CM52B-01

Veiligheidsinterface

Productnummer: 547933

Icon Icon Icon
Lijst met resultaten: 1 producten gevonden
MSI-SR-CM43-01
Veiligheidsrelais
Artikelnummer: 50133026
  • Applicatie: Uitbreidingsapparaat voor veiligheidsrelais
  • Herstart: automatisch
  • Type klem: Schroefklem
  • Functies: Bewaking van naderingsschakelaars
Artikelnummer: 50133026

Verwachte levertijd: 7 werkdagen
Serie MSI-CM
Applicatie Contactuitbreiding voor veiligheidsrelais en veiligheidsbesturingen
Functies Een- of tweekanaals bedrijf
Feedback-pad voor EDM-koppeling
Herstart automatisch
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
MTTFd 262 Jaren, EN ISO 13849-1
PFHD 1E-10 per uur
PFHD, nop = 8766 0,000000000102 per uur
Gebruiksduur 20 Jaren, EN ISO 13849-1
Categorie 4, EN ISO 13849-1
STOP categorie 0, IEC/EN 60204-1
B10d bij AC15 (inductieve belasting) 230.000 Aantal cycli
Bluscircuit Overspanningsbeveiliging
Duurstroom per stroompad, max. 6 A
Voedingsspanning UB 24 V, AC/DC, -15 ... 10 %
Opgenomen vermogen, max. 1,7 W, bij 24 V excl. uitgangsbelasting
Aantal uitgangen, veiligheidsgericht, onvertraagd, met contacten 5 St.
Aantal uitgangen, veiligheidsgericht, vertraagd, met contacten 0 St.
Aantal uitgangen, meldfunctie, onvertraagd, met contacten 1 St.
Afvalvertraging 20 ms
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Spanningsvoorziening
Verbinding naar het apparaat
Type aansluiting Klem
Type klem Schroefklem
Aantal polen 16 -polig
Aansluitdoorsneden 1 x 0,2 tot en met 2,5 mm², ader
1 x 0,2 tot en met 2,5 mm², draad
Afmeting (b x h x l) 22,5 mm x 99 mm x 114,5 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Behuizing kunststof Polyamide PA onversterkt
Materiaal elektrisch contact AgSnO2, dampverguld
Nettogewicht 231 g
Kleur behuizing grijs
Type bevestiging Klikbevestiging
Mechanische levensduur 100.000.000 Bedieningscycli
Type weergave LED
Aantal LED's 1 St.
Omgevingstemperatuur bedrijf -20 ... 55 °C
Omgevingstemperatuur opslag -40 ... 70 °C
Beschermingsgraad IP 20 (klemmen)
IP 40 (behuizing)
Goedkeuringen TÜV Rheinland
UL
c UL
Douanetariefnummer 85371098
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ECLASS 12.0 27371819
ECLASS 13.0 27371819
ECLASS 14.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
ETIM 8.0 EC001449
ETIM 9.0 EC001449
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Certificaat - TÜV Rheinland - pdf