MSI 420.TMC-03
Veiligheidsbesturing
Serie | MSI 420 |
Type | Veiligheidsbesturing |
Applicatie | TMC 66 Legacy |
Functies | Softwarefunctionaliteit volgens ISO 13849-1 (SRASW). Voorgeconfigureerde veiligheidscontroller voor gebruik als TMC66-vervanger. Opmerking: Het systeem is niet ontworpen voor aansluiting van een demp-signaal van de PLC. |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | c, EN ISO 13849-1, Aanspreektijd van het systeem: 35,6 ms |
PFHD | 4,3E-09 per uur |
Gebruiksduur | 20 Jaren, EN ISO 13849-1 |
Categorie | 4, EN ISO 13849 |
Voedingsspanning UB | 24 V, DC, -30 ... 25 % |
Opgenomen vermogen, max. | 3,3 W |
Aantal uitgangen | 8 St. |
Max. aantal geïntegreerde digitale uitgangen | 8 St. |
Type digitale uitgang | Transistor |
Kortsluitbeveiliging, uitgangen | Ja |
Min. toegestane spanning bij uitgang | 16,2 V |
Max. toegestane spanning bij uitgang | 30 V |
Uitgangsstroom | 4 A |
Aantal ingangen | 16 St. |
Toegestane spanning bij de ingang | 30 V |
Max. nominale stuurspanning bij DC | 30 V |
Min. nominale stuurspanning bij DC | 15,6 V |
Ingangsstroom bij signaal 1 | 2,3 mA |
Type | Interne bus (SBUS+) |
Type | Ethernet, USB |
Functie | Configuratie/parametrering via software |
Functie | Configuratie/parametrering via software |
Aantal aansluitingen | 3 St. |
Functie | Signaal IN Signaal OUT Spanningsvoorziening |
Type aansluiting | Klem |
Type klem | Veerkrachtklem |
Aantal polen | 22 -polig |
Functie | Configuratie-interface |
Type aansluiting | USB |
Stekkertype | USB 2.0 mini-A |
Functie | Configuratie-interface |
Type aansluiting | RJ45 |
Aansluitdoorsneden | 2 x 0,2 tot en met 1,5 mm², ader 2 x 0,2 tot en met 1,5 mm², draad 2 x 0,25 tot en met 1,5 mm², ader met adereindhuls (trapezepersing) |
Afmeting (b x h x l) | 45 mm x 107 mm x 121 mm |
Nettogewicht | 290 g |
Kleur behuizing | grijs |
Type bevestiging | Klikbevestiging |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -25 ... 65 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | -25 ... 70 °C |
Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) | 10 ... 95 % |
Beschermingsgraad | IP 20III |
Goedkeuringen | TÜV Rheinland c UL US |
Trillingsbestendigheid | 5 ... 150 Hz |
Testprocedure trillingen volgens norm | EN 60068-2-6 |
Schokbestendigheid continue schokken | 10 g, 16 ms, EN 60068-2-29 |
Schokbestendigheid enkele schok | 30 g, 11 ms, EN 60068-2-27 |
Douanetariefnummer | 85371091 |
ECLASS 5.1.4 | 27243001 |
ECLASS 8.0 | 27243101 |
ECLASS 9.0 | 27243101 |
ECLASS 10.0 | 27243101 |
ECLASS 11.0 | 27243101 |
ECLASS 12.0 | 27243101 |
ECLASS 13.0 | 27243101 |
ECLASS 14.0 | 27243101 |
ECLASS 15.0 | 27243101 |
ETIM 5.0 | EC002538 |
ETIM 6.0 | EC002538 |
ETIM 7.0 | EC002538 |
ETIM 8.0 | EC002538 |
ETIM 9.0 | EC002538 |
ETIM 10.0 | EC002538 |