MSI-2H

Veiligheidsinterface

Productnummer: 549912

Icon Icon
Lijst met resultaten: 2 producten gevonden
MSI-SR-2H21-03
Veiligheidsrelais
Artikelnummer: 50133017
  • Applicatie: Analyseapparaat voor tweehandenschakelingen volgen...
  • Herstart: Door synchrone bediening
  • Type klem: Veerkrachtklem
  • Functies: Tweekanaals aansturing (1 maakcontact en 1 breekco...
Artikelnummer: 50133017

Verwachte levertijd: 25 werkdagen
MSI-SR-2H21-01
Veiligheidsrelais
Artikelnummer: 50133016
  • Applicatie: Analyseapparaat voor tweehandenschakelingen volgen...
  • Herstart: Door synchrone bediening
  • Type klem: Schroefklem
  • Functies: Tweekanaals aansturing (1 maakcontact en 1 breekco...
Artikelnummer: 50133016

Direct beschikbaar

Serie MSI-2H
Functies Automatische start-/herstart
Dwarssluitingsbewaking
Gelijktijdigheidsbewaking van tweehandenschakelaar
Statische beveiligingscontrole (EDM)
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
MTTFd 70 Jaren, EN ISO 13849-1
PFHD 3,8E-08 per uur
Gebruiksduur 20 Jaren, EN ISO 13849-1
Categorie 4, EN ISO 13849-1
STOP categorie 0, IEC/EN 60204-1
B10d bij DC1 (ohmse belasting) 400.000 Aantal cycli
B10d bij AC1 (ohmse belasting) 400.000 Aantal cycli
B10d bij DC13 (inductieve belasting) 400.000 Aantal cycli
B10d bij AC15 (inductieve belasting) 400.000 Aantal cycli
B10d, geringe belasting 20.000.000 Aantal cycli
Bluscircuit Zekering bij schakeluitgang, voorgeschakeld
Schakelfrequentie, max. 3600 Schakelcycli/h
Duurstroom per stroompad, max. 3 A
Externe beveiliging voor voedingscircuit 1 A traag
Externe contactafzekering per stroompad 5 A flink, resp. 3,15 A traag
Toegestane ingangskabelweerstand, max. 70 Ω
Voedingsspanning UB 24 V, -15 ... 10 %
Aantal veiligheidsschakeluitgangen (OSSD's) 2 St.
Type Veiligheidsschakeluitgang OSSD
Spanningstype AC/DC
Schakelelement Relais, Maakcontact
Schakelelement Relais, Maakcontact
Aanspreektijd 20 ms
Gereedheidsvertraging 150 ms
Herinschakeltijd 50 ms
Aantrekvertraging 50 ms
Afvalvertraging 20 ms
Tijdvenster voor gelijktijdigheidsbewaking, max. 0,5 s
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Verbinding naar het apparaat
Type aansluiting Klem
Type klem Schroefklem
Aantal polen 16 -polig
Aansluitdoorsneden 1 x 0,2 tot en met 2,5 mm², ader
1 x 0,2 tot en met 2,5 mm², draad
1 x 0,25 tot en met 2,5 mm², ader met adereindhuls
2 x 0,2 tot en met 1,0 mm², draad
2 x 0,2 tot en met 1,5 mm², ader
2 x 0,5 tot en met 1,5 mm², ader met twin-adereindhuls
2 x 0,25 tot en met 1,0 mm², ader met adereindhuls
Afmeting (b x h x l) 22,5 mm x 99 mm x 113,6 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Behuizing kunststof PA 66
Materiaal elektrisch contact AgSnO2, dampverguld
Nettogewicht 200 g
Kleur behuizing grijs
Type bevestiging Klikbevestiging
Mechanische levensduur 10.000.000 Bedieningscycli
Type weergave LED
Aantal LED's 3 St.
Omgevingstemperatuur bedrijf -25 ... 55 °C
Beschermingsgraad IP 20 (klemmen)
IP 40 (behuizing)II
Goedkeuringen TÜV Süd
Douanetariefnummer 85371098
ECLASS 8.0 27371821
ECLASS 9.0 27371821
ETIM 5.0 EC001452
3D-CAD-model - MSI-2H - zip
Bedieningshandleiding - pdf
Gegevensblad - pdf
Productbrochure - pdf
Productflyer - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Certificaat - TÜV Süd - pdf