MS70/LED-M12-2000-4GM

Muting signaallamp

Productnummer: 660611

Lijst met resultaten: 1 producten gevonden
M7-V1-MW3-DS-C-T-M12-200
Muting signaallamp
Artikelnummer: 50135452
  • Afmeting (Ƙx l): 70 mm
Artikelnummer: 50135452

Direct beschikbaar

Serie MS70
LED-signaalelementen met een levensduur van maximaal 100.000 h Ja
Nettogewicht 300 g
Kleur behuizing zwart
Type bevestiging Doorgaande bevestiging aan de zijkant
Lichtkleur Geel
Type lichtmiddel LED/24V
Beschermingsgraad IPĀ 65
Goedkeuringen CSA
UL
Douanetariefnummer 85311095
ECLASS 8.0 27371223
ECLASS 9.0 27371223
ETIM 5.0 EC000272
ETIM 6.0 EC000272
Gegevensblad - pdf