MS 358
Aansluitdeel
Geschikt voor | BCL 358i |
Type | EtherNet IP, EtherNet IP |
Aantal aansluitingen | 4 St. |
Functie | PWR / SW IN / OUT |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | male |
Materiaal | Metaal |
Aantal polen | 5 -polig |
Codering | A-gecodeerd |
Functie | Service-interface |
Type aansluiting | USB |
Stekkertype | USB 2.0 mini-C |
Functie | HOST/BUS IN |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | female |
Materiaal | Metaal |
Aantal polen | 4 -polig |
Codering | D-gecodeerd |
Functie | BUS OUT |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | female |
Materiaal | Metaal |
Aantal polen | 4 -polig |
Codering | D-gecodeerd |
Bouwvorm | hoekig |
Afmeting (b x h x l) | 64 mm x 33,5 mm x 43,5 mm |
Materiaal behuizing | Metaal |
Behuizing metaal | Aluminiumspuitgietwerk |
Nettogewicht | 70 g |
Kleur behuizing | zwart |
Type weergave | LED |
Aantal LED's | 2 St. |
Douanetariefnummer | 84733080 |
ECLASS 5.1.4 | 27280190 |
ECLASS 8.0 | 27280190 |
ECLASS 9.0 | 27279090 |
ECLASS 10.0 | 27280192 |
ECLASS 11.0 | 27280191 |
ECLASS 12.0 | 27280191 |
ECLASS 13.0 | 27280191 |
ECLASS 14.0 | 27280191 |
ECLASS 15.0 | 27280191 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |