MMS-A-1000-S
Muting-montagesysteem
Serie | MMS |
Geschikt voor | Meerstraalsveiligheidsfotocellen COMPACTplus Meerstraalsveiligheidsfotocellen MLD 330, MLD 530 |
Type muting-montagesysteem | actieve zijde |
Afmeting | 1.000 mm |
Diameter ronde staaf | 12 mm |
Nettogewicht | 1.580 g |
Aantal ronde staven | 4 St. |
Montage | Montage aan montagezuilen |
Douanetariefnummer | 85389099 |
ECLASS 5.1.4 | 27279290 |
ECLASS 8.0 | 27279290 |
ECLASS 9.0 | 27279090 |
ECLASS 10.0 | 27272792 |
ECLASS 11.0 | 27272792 |
ECLASS 12.0 | 27272792 |
ECLASS 13.0 | 27272792 |
ECLASS 14.0 | 27272792 |
ECLASS 15.0 | 27272792 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |