MLDSET-M2-T

Set veiligheidssensor

Productnummer: 66900070

Verwachte levertijd: 10 werkdagen
Icon Icon Icon
Speciale uitvoering Geïntegreerde muting-signaallamp
geïntegreerde laser uitrichthulp Nee
geïntegreerde status-signaallamp Nee
Type 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
Gebruiksduur 20 Jaren, EN ISO 13849-1
Categorie 4, EN ISO 13849
Reikwijdte 0,5 ... 6 m
Aantal stralen 3 St.
Straalafstand 400 mm
Nettogewicht 2.550 g
Type muting-sensoren Reflectorfotocellen PRK 25B
Aantal muting-sensoren 2 St.
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27272703
ECLASS 8.0 27272703
ECLASS 9.0 27272703
ECLASS 10.0 27272703
ECLASS 12.0 27272703
ECLASS 13.0 27272703
ECLASS 14.0 27272703
ECLASS 15.0 27272703
ETIM 5.0 EC001832
ETIM 6.0 EC001832
ETIM 7.0 EC001832
ETIM 8.0 EC001832
ETIM 9.0 EC001832
ETIM 10.0 EC001832
Bijsluiter - pdf
Bedieningshandleiding - pdf
Bedieningshandleiding - MLD 300, MLD 500 - pdf
Gegevensblad - pdf