MLDSET-M2-2L

Set veiligheidssensor

Productnummer: 66900039

Icon Icon Icon
Volgend artikel

Goedendag, wij staan graag voor u klaar.

Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.


Neem contact met ons op via: Contact

Speciale uitvoering Geïntegreerde muting-signaallamp
geïntegreerde laser uitrichthulp Nee
geïntegreerde status-signaallamp Nee
Type 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
Gebruiksduur 20 Jaren, EN ISO 13849-1
Categorie 4, EN ISO 13849
Reikwijdte 0,5 ... 6 m
Aantal stralen 3 St.
Straalafstand 400 mm
Type muting-sensoren Reflectorfotocellen PRK 25B
Aantal muting-sensoren 2 St.
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 8.0 27272703
ECLASS 9.0 27272703
ETIM 5.0 EC001832
Bijsluiter - pdf
Bedieningshandleiding - pdf
Bedieningshandleiding - MLD 300, MLD 500 - pdf