MLDSET AC-ABF 70INV. A.1

Bevestigingseenheid

Productnummer: 426298

Direct beschikbaar

Icon Icon Icon Icon
omvat Bevestigingseenheid AC-ABF70.INV
Klembevestiging
Montageplaat
Geschikt voor Meerstraalsveiligheidsfotocellen MLD 500, MLD 300
Veiligheidslichtschermen MLC 500, MLC 300
Functies Resetknop verlicht
Resetten van start-/herstartblokkering
Vrijmaken bij AOPD's met mutingfunctie
Resetknop Ja
LED-signaallamp Ja
Schakelstroom door taster 1 ... 1.000 mA
Voedingsspanning UB 24 V, DC, -20 ... 20 %
Aantal aansluitingen 2 St.
Functie Verbinding naar het apparaat
Type aansluiting Kabel met ronde stekker
Kabellengte 5.000 mm
Schroefdraadmaat M12
Type male
Materiaal Metaal
Aantal polen 8 -polig
Functie Verbinding met PLC
Type aansluiting Kabel met ronde stekker
Kabellengte 200 mm
Schroefdraadmaat M12
Materiaal Metaal
Aantal polen 8 -polig
Afmeting (b x h x l) 110 mm x 80 mm x 110 mm
Behuizing kunststof glasvezelversterkt (PPS), zelfblussend
Nettogewicht 620 g
Kleur behuizing grijs
zwart
Type bevestiging Montageplaat
Omgevingstemperatuur bedrijf -25 ... 70 °C
Omgevingstemperatuur opslag -25 ... 70 °C
Beschermingsgraad IIIIP 69KIP 67
Douanetariefnummer 85369095
ECLASS 5.1.4 27279290
ECLASS 8.0 27279290
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27371246
ECLASS 11.0 27371246
ECLASS 12.0 27371246
ECLASS 13.0 27371246
ECLASS 14.0 27371246
ECLASS 15.0 27371246
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
EPLAN-macro - edz
Conformiteitsverklaring CE - pdf