MLD500-T3L-UDC-1300-S2-P
Veiligheidssensorset zender
Serie | MLD-UDC |
Apparaattype | Zender |
Speciale uitvoering | Geïntegreerde laser uitrichthulp |
geïntegreerde laser uitrichthulp | Ja |
geïntegreerde status-signaallamp | Nee |
Type | 4, IEC/EN 61496, in combinatie met een geschikte testbewakingseenheid, bijv. MSI-TR1B |
SIL | 3, IEC 61508, in combinatie met een geschikte testbewakingseenheid, bijv. MSI-TR1B |
SILCL | 3, IEC/EN 62061, in combinatie met een geschikte testbewakingseenheid, bijv. MSI-TR1B |
Gebruiksduur | 20 Jaren, EN ISO 13849-1 |
Categorie | 4, EN ISO 13849 |
Reikwijdte | 0,5 ... 50 m |
Aantal stralen | 3 St. |
Straalafstand | 400 mm |
Nettogewicht | 9.560 g |
met montagezuil | Ja |
Kolomhoogte zonder voet | 1.300 mm |
Douanetariefnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272703 |
ECLASS 8.0 | 27272703 |
ECLASS 9.0 | 27272703 |
ECLASS 10.0 | 27272703 |
ECLASS 12.0 | 27272703 |
ECLASS 13.0 | 27272703 |
ECLASS 14.0 | 27272703 |
ECLASS 15.0 | 27272703 |
ETIM 5.0 | EC001832 |
ETIM 6.0 | EC001832 |
ETIM 7.0 | EC001832 |
ETIM 8.0 | EC001832 |
ETIM 9.0 | EC001832 |
ETIM 10.0 | EC001832 |