MLD500-T3L/A
Meerstraalsveiligheidsfotocel zender
Serie | MLD 500 |
Apparaattype | Zender |
Speciale uitvoering | Geïntegreerde laser uitrichthulp |
Functies | Reikwijdtereductie |
geïntegreerde laser uitrichthulp | Ja |
Type | 4, IEC/EN 61496 |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
MTTFd | 204 Jaren, EN ISO 13849-1 |
Gebruiksduur | 20 Jaren, EN ISO 13849-1 |
Reikwijdte | 0,5 ... 50 m |
Aantal stralen | 3 St. |
Straalafstand | 400 mm |
Lichtbron | LED, infrarood |
Golflengte | 850 nm |
Zendsignaalvorm | continu |
LED risicogroep | Vrije groep (volgens EN 62471:2008) |
Laseruitlijnhulp lichtkleur | Laser, rood |
Laseruitlijnhulp lichtgolflengte | 650 nm |
Laseruitlijnhulp klasse | 2, IEC 60825-1:2014 / EN 60825-1:2014+A11:2021 |
Laseruitlijnhulp zendersignaalvorm | continu |
Laseruitlijnhulp zendvermogen | 1.000 µW |
Voedingsspanning UB | 26,5 ... 31,6 V |
Stroomopname via AS-i kring | 50 mA |
Type | AS-interface Safety at Work |
Functie | Proces |
AS-i profiel | S-7.B.1 |
Slave-adres | 1..31 programmeerbaar, default=0 |
Cyclustijd volgens AS-i-specificatie | max. 5 ms ms |
Aantal aansluitingen | 1 St. |
Functie | Machine-interface |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M12 |
Materiaal | Metaal |
Aantal polen | 5 -polig |
Afmeting (b x h x l) | 52 mm x 900 mm x 64,7 mm |
Materiaal behuizing | Metaal |
Behuizing metaal | Aluminium |
Materiaal optiekafdekking | Kunststof / PMMA |
Materiaal eindkappen | Zinkspuitgietwerk |
Nettogewicht | 2.000 g |
Kleur behuizing | geel, RAL 1021 |
Type bevestiging | Draaihouder Groefmontage |
Type weergave | LED |
Aantal LED's | 3 St. |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -30 ... 55 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | -40 ... 75 °C |
Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) | 0 ... 95 % |
Beschermingsgraad | IP 67III |
Goedkeuringen | TÜV Süd c CSA US c TÜV NRTL US |
US-patenten | US 6,418,546 B US 7,741,595 B |
Douanetariefnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272703 |
ECLASS 8.0 | 27272703 |
ECLASS 9.0 | 27272703 |
ECLASS 10.0 | 27272703 |
ECLASS 12.0 | 27272703 |
ECLASS 13.0 | 27272703 |
ECLASS 14.0 | 27272703 |
ECLASS 15.0 | 27272703 |
ETIM 5.0 | EC001832 |
ETIM 6.0 | EC001832 |
ETIM 7.0 | EC001832 |
ETIM 8.0 | EC001832 |
ETIM 9.0 | EC001832 |
ETIM 10.0 | EC001832 |