MLD330-RT2M-UDC-1600-S2

Veiligheidssensorset transceiver

Productnummer: 426545

Verwachte levertijd: 10 werkdagen
Icon Icon Icon
Serie MLD-UDC
Apparaattype Transceiver
Speciale uitvoering Geïntegreerde muting-signaallamp
Geïntegreerde status-signaallamp
Functies Alternatieve aansluiting voor tweede muting-signaal
Beveiligingscontrole (EDM), selecteerbaar
Configuratie via bedrading
Muting-enable-functie
Muting-time-out-verlenging
Start-/herstartblokkering (RES)
Tijd gestuurde 2-sensor-muting
Volgorde gestuurde 2-sensor-muting
geïntegreerde laser uitrichthulp Nee
geïntegreerde muting-signaallamp Ja
geïntegreerde status-signaallamp Ja
Type 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 1,2E-08 per uur
Gebruiksduur 20 Jaren, EN ISO 13849-1
Categorie 4, EN ISO 13849
Reikwijdte 0,5 ... 8 m
Aantal stralen 2 St.
Straalafstand 500 mm
Nettogewicht 7.140 g
met montagezuil Ja
Kolomhoogte zonder voet 1.600 mm
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27272703
ECLASS 8.0 27272703
ECLASS 9.0 27272703
ECLASS 10.0 27272703
ECLASS 12.0 27272703
ECLASS 13.0 27272703
ECLASS 14.0 27272703
ECLASS 15.0 27272703
ETIM 5.0 EC001832
ETIM 6.0 EC001832
ETIM 7.0 EC001832
ETIM 8.0 EC001832
ETIM 9.0 EC001832
ETIM 10.0 EC001832
Gebruiksinformatie - pdf
Bedieningshandleiding - MLD 300, MLD 500 - pdf
Gegevensblad - pdf
Montagehandleiding - pdf
Montagehandleiding - Bohrschablone / drilling jig - pdf