MLD300-XT2

Meerstraalsveiligheidsfotocel zender

Productnummer: 66001500

Verwachte levertijd: 25 werkdagen
Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Serie MLD 300
Apparaattype Zender
Functies Reikwijdtereductie
geïntegreerde laser uitrichthulp Nee
Type 2, IEC/EN 61496
SIL 1, IEC 61508
SILCL 1, IEC/EN 62061
MTTFd 204 Jaren, EN ISO 13849-1
Gebruiksduur 20 Jaren, EN ISO 13849-1
Reikwijdte 20 ... 70 m
Aantal stralen 2 St.
Straalafstand 500 mm
Lichtbron LED, infrarood
Golflengte 850 nm
Zendsignaalvorm gepulst
LED-groep 1
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Overspanningsbeveiliging
Voedingsspanning UB 24 V, DC, -20 ... 20 %
Stroomopname, max. 50 mA, zonder externe belasting
Beveiliging extern met max. 3 A
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Machine-interface
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Materiaal Metaal
Aantal polen 5 -polig
Toegestane kabeldoorsnede, typisch 0,25 mm²
Lengte aansluitkabel, max. 100 m
Toegestane kabelweerstand bij belasting, max. 200 Ω
Afmeting (b x h x l) 52 mm x 600 mm x 64,7 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Aluminium
Materiaal optiekafdekking Kunststof / PMMA
Materiaal eindkappen Zinkspuitgietwerk
Nettogewicht 1.400 g
Kleur behuizing geel, RAL 1021
Type bevestiging Draaihouder
Groefmontage
Type weergave LED
Aantal LED's 2 St.
Omgevingstemperatuur bedrijf -30 ... 55 °C
Omgevingstemperatuur opslag -40 ... 75 °C
Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) 0 ... 95 %
Beschermingsgraad IP 67III
Goedkeuringen TÜV Süd
c TÜV NRTL US
c UL US
US-patenten US 6,418,546 B
US 7,741,595 B
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27272703
ECLASS 8.0 27272703
ECLASS 9.0 27272703
ECLASS 10.0 27272703
ECLASS 12.0 27272703
ECLASS 13.0 27272703
ECLASS 14.0 27272703
ECLASS 15.0 27272703
ETIM 5.0 EC001832
ETIM 6.0 EC001832
ETIM 7.0 EC001832
ETIM 8.0 EC001832
ETIM 9.0 EC001832
ETIM 10.0 EC001832
3D-CAD-model - MLD300-XT2 - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN-macro - edz
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf
Certificaat - TÜV Süd - pdf
Certificaat - c TÜV NRTL US - pdf
Certificaat - c CSA US - pdf