MLC530R30-1800
Veiligheidslichtscherm ontvanger
Serie | MLC 500 |
Apparaattype | Ontvanger |
omvat | 2 st. schuifmoer BT-NC |
Applicatie | Handbescherming |
Functiepakket | Extended |
Functies | Beveiligingscontrole (EDM) Bewegende onderdrukking, tijdens bedrijf omschakelbaar naar "Vaste onderdrukking" Combinatie bewegende/vaste onderdrukking, tijdens bedrijf omschakelbaar naar "Vaste onderdrukking" Configuratie via bedrading Gedeeltelijke muting Gereduceerde resolutie, tijdens bedrijf omschakelbaar naar "Vaste onderdrukking" Koppeling "Elektronische veiligheidsschakeluitgangen" Koppeling "Veiligheidscircuit met contacten" MaxiScan Start-/herstartblokkering (RES) Tijd gestuurde 2-sensor-muting Transmissiekanaalomschakeling Vaste onderdrukking met 1-straal-tolerantie Vaste onderdrukking zonder tolerantie Vaste onderdrukking zonder tolerantie, activeerbaar/deactiveerbaar tijdens bedrijf |
Type | 4, IEC/EN 61496 |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 7,73E-09 per uur |
Gebruiksduur | 20 Jaren, EN ISO 13849-1 |
Categorie | 4, EN ISO 13849 |
Resolutie | 30 mm |
Hoogte veiligheidszone | 1.800 mm |
Synchronisatie | optisch tussen zender en ontvanger |
Bluscircuit | Kortsluitbeveiliging Overspanningsbeveiliging |
Voedingsspanning UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
Stroomopname, max. | 150 mA |
Beveiliging | 2 A middeltraag |
Aantal digitale schakelingangen | 3 St. |
Type | Digitale schakelingang |
Schakelspanning high, min. | 18 V |
Schakelspanning low, max. | 2,5 V |
Schakelspanning, typisch | 22,5 V |
Spanningstype | DC |
Functie | Besturingsingang keuze bedrijfsmodus 1 of 4 |
Functie | Besturingsingang keuze bedrijfsmodus 2 of 5 |
Functie | Besturingsingang keuze bedrijfsmodus 3 of 6 |
Aantal veiligheidsschakeluitgangen (OSSD's) | 2 St. |
Type | Veiligheidsschakeluitgang OSSD |
Schakelspanning high, min. | 18 V |
Schakelspanning low, max. | 2,5 V |
Schakelspanning, typisch | 22,5 V |
Spanningstype | DC |
Stroombelasting, max. | 380 mA |
Lastinductiviteit | 2.000 µH |
Lastcapaciteit | 0,3 µF |
Reststroom, max. | 0,2 mA |
Reststroom, typisch | 0,002 mA |
Spanningsval | 1,5 V |
Schakelprincipe | +24 V schakelend |
Schakelelement | Transistor, PNP |
Schakelprincipe | +24 V schakelend |
Schakelelement | Transistor, PNP |
Aanspreektijd | 17 ms |
Herinschakeltijd | 100 ms |
Aantal aansluitingen | 1 St. |
Functie | Machine-interface |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | male |
Materiaal | Metaal |
Aantal polen | 8 -polig |
Toegestane kabeldoorsnede, typisch | 0,25 mm² |
Lengte aansluitkabel, max. | 100 m |
Toegestane kabelweerstand bij belasting, max. | 200 Ω |
Afmeting (b x h x l) | 29 mm x 1.866 mm x 35,4 mm |
Materiaal behuizing | Metaal |
Behuizing metaal | Aluminium |
Materiaal optiekafdekking | Kunststof / PMMA |
Materiaal eindkappen | Zinkspuitgietwerk |
Nettogewicht | 1.950 g |
Kleur behuizing | geel, RAL 1021 |
Type bevestiging | Bevestigingshoekprofielen Draaihouder Groefmontage Montage aan montagezuilen |
Type weergave | 7-segment display LED |
Aantal LED's | 3 St. |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -30 ... 55 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | -30 ... 70 °C |
Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) | 0 ... 95 % |
Beschermingsgraad | IP 65III |
Goedkeuringen | KCs TÜV Süd c TÜV NRTL US c UL US |
Trillingsbestendigheid | 50 m/s² |
Testprocedure trillingen volgens norm | IEC/EN 60068-2-6 |
Schokbestendigheid | 100 m/s² |
Testprocedure schokken volgens norm | IEC/EN 60068-2-6 |
US-patenten | US 6,418,546 B |
Douanetariefnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272704 |
ECLASS 8.0 | 27272704 |
ECLASS 9.0 | 27272704 |
ECLASS 10.0 | 27272704 |
ECLASS 11.0 | 27272704 |
ECLASS 12.0 | 27272704 |
ECLASS 13.0 | 27272704 |
ECLASS 14.0 | 27272704 |
ECLASS 15.0 | 27272704 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |
ETIM 7.0 | EC002549 |
ETIM 8.0 | EC002549 |
ETIM 9.0 | EC002549 |
ETIM 10.0 | EC002549 |