MD 7XXP-11-82IO4-K030
Verdeler
Schakelelement | PNP |
Somstroom | 10 A |
Nominale ingangsspanning UN | 24 V DC |
Type aansluiting | Kabel |
Functie | Verbinding met besturing |
Kabellengte | 3.000 mm |
Aantal aders | 11 St. |
Kleur mantel | grijs |
Siliconenvrij | Nee |
Kabeluitvoering | Aansluitkabel (eenzijdig open) |
Kabeldiameter (uitwendig) | 8,1 mm |
Kabellengte | 3.000 mm |
Materiaal mantel | PUR |
Geschikt voor kabelrupsen | Ja |
Verplaatsingssnelheid | max. 2 m/s bij 5 m hor. Verplaatsingslengte en max. versnelling van 5 m/s² |
Bestendigheid van de buitenmantel | hydrolyse- en microbenbestendig, goede olie-, benzine- en chemicaliënbestendigheid volgens VDE 0472 deel 803 test B, vlambestendig volgens UL 1581 VW1 / CSA FT1 / IEC 60332-1, IEC 60332-2-2 |
Aantal aansluitingen | 8 St. |
Schroefdraadmaat | M12 |
Aantal polen | 4 -polig |
Codering | A-gecodeerd |
Type | female |
Materiaal | Kunststof |
Materiaal afdichting O-ring | TPU |
Materiaal contacten | verguld |
Bedrijfsstroom per contact | 4 A |
Bouwvorm | hoekig |
Afmeting (b x h x l) | 50 mm x 32 mm x 90 mm |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Nettogewicht | 560 g |
Aanhaalmoment bout | 0,6 N·m |
Buigcycli | 2.000.000 St. |
Buigradius flexibel verlegd, min. | min. 12 x kabeldiameter |
Type weergave | LED |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -5 ... 70 °C |
Beschermingsgraad | IP65 IP 67 |
Goedkeuringen | c UL US |
Douanetariefnummer | 85444290 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27279219 |
ECLASS 9.0 | 27440108 |
ECLASS 10.0 | 27440108 |
ECLASS 11.0 | 27440108 |
ECLASS 12.0 | 27440108 |
ECLASS 13.0 | 27440108 |
ECLASS 14.0 | 27440108 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
ETIM 6.0 | EC002585 |
ETIM 7.0 | EC002585 |
ETIM 8.0 | EC002585 |
ETIM 9.0 | EC002585 |