MD 798i-11-82/L5-2222
IO-Link master
Serie | MD 700i |
Type | IO-Link master |
Geschikt voor | IO-Link sensoren |
Schakelelement | Transistor, PNP |
Aantal digitale schakelingangen | 4 St. |
Voedingsspanning UB | 24 V |
Stroomopname, max. | 11.000 mA |
Aantal digitale schakeluitgangen | 4 St. |
Aantal digitale schakeluitgangen per sensoraansluiting | 1 St. |
Schakelelement | Transistor, PNP |
Type | Automatische protocolherkenning EtherNet IP IO-Link Modbus TCP PROFINET |
COM-modus | COM1 COM2 COM3 |
Poorttype | A & B |
Specificatie | V1.1 |
SIO-modus support | Ja |
Quick Connect (QC) | < 150 ms |
Functie | Parametrering / procesgegevens |
Conformance Class | B |
Protocol | PROFINET RT |
Switch-functionaliteit | geïntegreerd |
Overdrachtssnelheid | 10 Mbit/s 100 Mbit/s |
Aantal aansluitingen | 12 St. |
Sensoraansluitingen | 8 St. |
Aansluitingen voor spanningsvoorziening | 2 St. |
Aantal interfaceaansluitingen | 2 St. |
Functie | Data-interface |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | female |
Materiaal | Metaal |
Aantal polen | 4 -polig |
Codering | D-gecodeerd |
Functie | Data-interface |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | female |
Materiaal | Metaal |
Aantal polen | 4 -polig |
Codering | D-gecodeerd |
Functie | Verbinding naar het apparaat |
Type aansluiting | Ronde stekker, Geldt voor de aansluitingen X0 / X1 / X2 / X3 |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | female |
Materiaal | Metaal |
Aantal polen | 5 -polig |
Codering | A-gecodeerd |
Functie | Verbinding naar het apparaat |
Type aansluiting | Ronde stekker, Geldt voor de aansluitingen X4 / X5 / X6 / X7 |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | female |
Materiaal | Metaal |
Aantal polen | 5 -polig |
Codering | A-gecodeerd |
Functie | Spanningsvoorziening |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | female |
Materiaal | Metaal |
Aantal polen | 5 -polig |
Codering | L-gecodeerd |
Functie | Spanningsvoorziening |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | male |
Materiaal | Metaal |
Aantal polen | 5 -polig |
Codering | L-gecodeerd |
Afmeting (b x h x l) | 60,4 mm x 39 mm x 230,4 mm |
Materiaal behuizing | Halogeenvrij Kunststof |
Nettogewicht | 567 g |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -40 ... 70 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | -40 ... 85 °C |
Beschermingsgraad | IP65 IP 67 IP 69K |
Goedkeuringen | c UL US |
Douanetariefnummer | 85176200 |
ECLASS 5.1.4 | 19030117 |
ECLASS 8.0 | 19170106 |
ECLASS 9.0 | 19170106 |
ECLASS 10.0 | 19170490 |
ECLASS 11.0 | 19170490 |
ECLASS 12.0 | 19170490 |
ECLASS 13.0 | 19170490 |
ECLASS 14.0 | 19170490 |
ECLASS 15.0 | 19170490 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
ETIM 6.0 | EC002585 |
ETIM 7.0 | EC003558 |
ETIM 8.0 | EC000734 |
ETIM 9.0 | EC000734 |
ETIM 10.0 | EC000734 |