MD 748i-11-42/L5-2222
IO-Link master
Goedendag, wij staan graag voor u klaar.
Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.
Neem contact met ons op via: Contact
Serie | MD 700i |
Type | IO-Link master |
Geschikt voor | IO-Link sensoren |
Voedingsspanning UB | 20 ... 30 V, DC |
Stroomopname, max. | 4.000 mA |
Aantal digitale schakeluitgangen per sensoraansluiting | 1 St. |
Schakelelement | Transistor, PNP / NPN omschakelbaar |
Type | IO-Link, PROFINET |
COM-modus | COM1 COM2 COM3 |
Poorttype | A |
Specificatie | V1.0.1 V1.1 |
SIO-modus support | Ja |
Dual Channel | Ja |
Functie | Proces |
Conformance Class | B |
Protocol | PROFINET RT |
Switch-functionaliteit | geïntegreerd |
Overdrachtssnelheid | 10 Mbit/s 100 Mbit/s |
Aantal aansluitingen | 8 St. |
Sensoraansluitingen | 4 St. |
Aansluitingen voor spanningsvoorziening | 2 St. |
Aantal interfaceaansluitingen | 2 St. |
Functie | Configuratie-interface Data-interface |
Type aansluiting | Ronde stekker, Geldt voor sensoraansluitingen 1 - 4 |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | female |
Materiaal | Metaal |
Aantal polen | 5 -polig |
Codering | A-gecodeerd |
Functie | Configuratie-interface Data-interface |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | female |
Materiaal | Metaal |
Aantal polen | 4 -polig |
Codering | D-gecodeerd |
Functie | Spanningsvoorziening |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | female |
Materiaal | Metaal |
Aantal polen | 4 -polig |
Codering | D-gecodeerd |
Functie | Spanningsvoorziening |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | male |
Materiaal | Metaal |
Aantal polen | 5 -polig |
Codering | A-gecodeerd |
Functie | Verbinding met de sensor |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | female |
Materiaal | Metaal |
Aantal polen | 5 -polig |
Codering | A-gecodeerd |
Afmeting (b x h x l) | 51,8 mm x 42,7 mm x 154 mm |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Nettogewicht | 454 g |
Omgevingstemperatuur bedrijf | 0 ... 55 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | -40 ... 70 °C |
Beschermingsgraad | IP 67 |
Goedkeuringen | c UL US |
Douanetariefnummer | 85176200 |
ECLASS 5.1.4 | 19030117 |
ECLASS 8.0 | 19170106 |
ECLASS 9.0 | 19170106 |
ECLASS 10.0 | 19170490 |
ECLASS 11.0 | 19170490 |
ECLASS 12.0 | 19170490 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
ETIM 6.0 | EC002585 |
ETIM 7.0 | EC003558 |
ETIM 8.0 | EC000734 |