MD 258i-12-8K/L4-2R2K

IO-Link master

Productnummer: 50131485

Icon Icon
Serie MD 200i
Type IO-Link master
Geschikt voor IO-Link sensoren
Voedingsspanning UB 18 ... 30 V, DC
Aantal digitale schakeluitgangen per sensoraansluiting 1 St.
Schakelelement Transistor, PNP / NPN omschakelbaar
Type EtherNet IP, IO-Link, Modbus TCP
COM-modus COM1
COM2
COM3
Poorttype A
Specificatie V1.0.1
V1.1
SIO-modus support Ja
Dual Channel Ja
Aantal aansluitingen 14 St.
Sensoraansluitingen 8 St.
Aansluitingen voor spanningsvoorziening 4 St.
Aantal interfaceaansluitingen 2 St.
Functie Configuratie-interface
Data-interface
Type aansluiting RJ45
Functie Configuratie-interface
Data-interface
Type aansluiting RJ45
Functie Spanningsvoorziening
Type aansluiting Klem
Aantal polen 4 -polig
Functie Spanningsvoorziening
Type aansluiting Klem
Aantal polen 4 -polig
Functie Spanningsvoorziening
Type aansluiting Klem
Aantal polen 4 -polig
Functie Spanningsvoorziening
Type aansluiting Klem
Aantal polen 4 -polig
Functie Verbinding met 8 sensoren
Type aansluiting Klem
Aantal polen 4 -polig
Afmeting (b x h x l) 44 mm x 98 mm x 109 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Nettogewicht 285 g
Omgevingstemperatuur bedrijf 0 ... 70 °C
Omgevingstemperatuur opslag -40 ... 70 °C
Beschermingsgraad IP 67
Goedkeuringen c UL US
Douanetariefnummer 85369010
ECLASS 5.1.4 19030117
ECLASS 8.0 19170106
ECLASS 9.0 19170106
ECLASS 10.0 19170490
ECLASS 11.0 19170490
ECLASS 12.0 19170490
ETIM 5.0 EC000734
ETIM 6.0 EC000734
ETIM 7.0 EC000734
ETIM 8.0 EC000734
EPLAN-macro - edz
EDS-bestand - zip
GSDML-bestand - Firmware V2.34 - zip
Bedieningshandleiding - pdf