MC330-S1R5-A
Sensor magneetgecodeerd
Serie | MC330 |
Functies | Besturingstechnische koppeling tot categorie 4 volgens ENISO 13849-1 Veiligheidssysteem in combinatie met een analyse-eenheid evenals het veiligheidsschakelapparaat MSI-MC310 of de Safety Controller MSI 400. |
Gebruiksduur | 20 Jaren, EN ISO 13849-1 |
Categorie | max. 4, afhankelijk van beoordeling, 1 sensor aangesloten, EN ISO 13849-1 |
B10d | 20.000.000 Aantal cycli |
Bluscircuit | Kortsluitbeveiliging,door bijv. MSI-MC310, MSI 400 Stroombegrenzing |
Contactuitrusting | 1NC + 1NO |
Contacttype | Reed-contacten (magnetisch gevoelig) |
Eisen aan de voedingsspanning bij gebruik volgens cULus (UL 508) | Class 2 circuits |
Schakelspanning, max. | 27 V AC/DC |
Schakelstroom, max. | 500 mA |
Aanspreektijd | 3 ms |
Aantal aansluitingen | 1 St. |
Functie | Contactaansluiting |
Type aansluiting | Kabel met adereindhulzen |
Kabellengte | 5.000 mm |
Materiaal mantel | PUR |
Kabelkleur | zwart |
Aantal aders | 4 -draads |
Bouwvorm | cilindrisch |
Afmeting | 36 mm |
Schroefdraadmaat | M30 x 3,5 mm |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Behuizing kunststof | glasvezelversterkt (PPS), zelfblussend |
Nettogewicht | 298 g |
Kleur behuizing | Rood |
Type bevestiging | Bevestigingsschroefdraad |
Inbouwpositie | willekeurig bij overeenkomende behuizingmarkeringen |
Schakelaartype | Bouwvorm 4 vergrendelingsinrichting, contactloos bediend, EN ISO 14119 |
Naderingsbedieningsrichting | 3-dimensionaal |
Mechanische levensduur | 10.000.000 Bedieningscycli |
Bedieningselement, extern | magneetgecodeerd |
Uitschakelpunt (OFF), min. | 12 mm |
Beveiligde uitschakelafstand (Sar), min. | 14 mm |
Beveiligde inschakelafstand (Sao), max. | 6 mm |
Schakeltolerantie (zonder ferromagnetische materialen in de directe omgeving) | -1 ... 1 mm |
Afstand t.o.v. overige magneetsensoren, min. | 50 mm |
Naderingssnelheid, min. | 0,05 m/s |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -20 ... 70 °C |
Vervuilingsgraad | 3, EN 60947-1 |
Beschermingsgraad | IP 67 |
Goedkeuringen | TÜV Süd (met een geschikt veiligheidsschakelapparaat) c UL US |
Testprocedure EMC volgens norm | EN 60947-5-3 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 |
Testprocedure trillingen volgens norm | EN 60947-5-3 |
Testprocedure schokken volgens norm | EN 60947-5-3 |
Douanetariefnummer | 90328900 |
ECLASS 5.1.4 | 27272402 |
ECLASS 8.0 | 27272402 |
ECLASS 9.0 | 27272402 |
ECLASS 10.0 | 27272402 |
ECLASS 11.0 | 27272402 |
ECLASS 12.0 | 27274401 |
ECLASS 13.0 | 27274401 |
ECLASS 14.0 | 27274401 |
ECLASS 15.0 | 27274401 |
ETIM 5.0 | EC002544 |
ETIM 6.0 | EC002544 |
ETIM 7.0 | EC002544 |
ETIM 8.0 | EC002544 |
ETIM 9.0 | EC002544 |
ETIM 10.0 | EC002544 |