MC-1304

Spiegelkolom

Productnummer: 549304

Lijst met resultaten: 1 producten gevonden
UMC-1304-S2
Spiegelkolom
Artikelnummer: 549793
  • Aantal individuele spiegels: 4 St.
  • Kolomhoogte zonder voet: 1.300 mm
Artikelnummer: 549793

Direct beschikbaar

Aantal individuele spiegels 4 St.
Geschikt voor Meerstraalsveiligheidsfotocellen COMPACTplus-m
Meerstraalsveiligheidsfotocellen MLD 500, MLD 300
Type, kolommen en spiegels Ombuigspiegelzuil voor meerstraalsveiligheidsfotocellen
Functies Eenvoudige montage, snelle verticale en axiale uitlijning met slechts enkele handelingen
Lichtasafstand volgens EN 999 vooringesteld
Verwisselbare en separaat instelbare enkele spiegels
Afmeting (b x h x l) 149,3 mm x 1.300 mm x 160 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Zinkspuitgietwerk
Nettogewicht 7.700 g
Kleur behuizing geel, RAL 1021
Type bevestiging Vloerbevestiging
Mechanische resetfunctie Nee
Kolomhoogte zonder voet 1.300 mm
Montage van toebehoren buiten achter
Middenafstand van individuele spiegels 300 mm
Douanetariefnummer 70099200
ECLASS 8.0 27279207
ECLASS 9.0 27273605
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
Gegevensblad - pdf