MC 012K-LS
Klemstuk
Geschikt voor productgroep | Schakelende sensoren, cilindrisch |
Geschikt voor | Sensoren met M12-bouwvorm Sensoren uit de serie 212 Sensoren uit de serie 412 |
Binnendiameter | 12 mm |
Nettogewicht | 19 g |
Uitvoering van bevestigingsonderdeel | Klemhouder |
Type bevestiging, installatiezijde | Doorgaande bevestiging |
Type bevestiging, apparaatzijde | klembaar met eindaanslag |
Type bevestigingsonderdeel | star |
Materiaal bevestigingsonderdelen | Kunststof, Polyamide (PA 66) |
Omgevingstemperatuur bedrijf | 0 ... 80 °C |
Douanetariefnummer | 39174000 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |