MC 008K

Klemstuk

Productnummer: 50111497

Direct beschikbaar

Geschikt voor productgroep Schakelende sensoren, cilindrisch
Geschikt voor Sensoren met M8-bouwvorm
Sensoren uit de serie 208
Binnendiameter 8 mm
Nettogewicht 4 g
Uitvoering van bevestigingsonderdeel Klemhouder
Type bevestiging, installatiezijde Doorgaande bevestiging
Type bevestiging, apparaatzijde klembaar
Type bevestigingsonderdeel star
Materiaal bevestigingsonderdelen Kunststof, Polyamide (PA 66)
Omgevingstemperatuur bedrijf 0 ... 80 °C
Douanetariefnummer 39174000
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
3D-CAD-model - zip