MA 22 DC
Aansluitdeel
Goedendag, wij staan graag voor u klaar.
Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.
Neem contact met ons op via: Contact
Serie | MA 22 |
Geschikt voor | Barcodelezer serie BCL 2x |
Geschikt voor interface | RS 232 |
Bluscircuit | Geen gegevens |
Voedingsspanning UB | 18 ... 30 V, DC |
Type | RS 232 |
Type | RS 232 |
Aantal aansluitingen | 6 St. |
Functie | Data-interface |
Type aansluiting | Sub-D |
Aantal polen | 9 -polig |
Functie | Data-interface |
Type aansluiting | Sub-D |
Aantal polen | 9 -polig |
Functie | Verbinding naar het apparaat |
Type aansluiting | Sub-D |
Functie | Verbinding naar het apparaat |
Type aansluiting | Sub-D |
Aantal polen | 15 -polig |
Functie | Verbinding naar het apparaat |
Type aansluiting | Sub-D |
Aantal polen | 15 -polig |
Functie | Verbinding naar het apparaat |
Type aansluiting | Sub-D |
Aantal polen | 15 -polig |
Bouwvorm | hoekig |
Afmeting (b x h x l) | 90 mm x 36 mm x 152,4 mm |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Nettogewicht | 185 g |
Kleur behuizing | groen |
Omgevingstemperatuur bedrijf | 0 ... 40 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | -20 ... 60 °C |
Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) | 90 % |
Beschermingsgraad | IP 20III |
Douanetariefnummer | 84733080 |
ECLASS 8.0 | 27069190 |
ECLASS 9.0 | 27069190 |
ETIM 5.0 | EC001578 |
ETIM 6.0 | EC001578 |