MA 21 100

Aansluitdeel

Productnummer: 50030481

Icon
Volgend artikel

Goedendag, wij staan graag voor u klaar.

Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.


Neem contact met ons op via: Contact

Serie MA 21
Geschikt voor Barcodelezer serie BCL 2x
Barcodelezer serie BCL 8
Mobiele 2D-codelezer serie IT 1900g
Mobiele RFID schrijf-/leessystemen serie HFxx
Geschikt voor interface RS 485
Bluscircuit Overspanningsbeveiliging
Voedingsspanning UB 18 ... 36 V, DC
Type RS 232, RS 485
Type RS 232
Aantal aansluitingen 2 St.
Functie Data-interface
Spanningsvoorziening
Verbinding met PLC
Verbinding naar het apparaat
Type aansluiting Klem
Aantal polen 31 -polig
Functie Configuratie-interface
Service-interface
Type aansluiting Sub-D
Aantal polen 9 -polig
Bouwvorm hoekig
Afmeting (b x h x l) 120 mm x 55 mm x 180 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Aluminium
Nettogewicht 640 g
Kleur behuizing rood, RAL 3000
Type weergave LED
Aantal LED's 4 St.
Omgevingstemperatuur bedrijf 0 ... 50 °C
Omgevingstemperatuur opslag -20 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) 5 ... 90 %
Beschermingsgraad IP 65III
Douanetariefnummer 84733080
ECLASS 5.1.4 27379201
ECLASS 8.0 27379201
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27069190
ECLASS 11.0 27069090
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
Configuratiesoftware - zip
Conformiteitsverklaring CE - pdf